- Продукция
- Датчики
- Датчики клапанов
- Насадки для вентильных приводов
Насадки для вентильных приводов
- Простая установка прямо на вал привода
- Различные диаметры и высота для адаптации на различные приводы
- Исполнения с функцией обучения
- Цвета корпуса - красный, черный и синий
- Высокая устойчивость к ударам и вибрации
Насадки для вентильных приводов
Насадки для вентильных приводов
Круглая насадка (также известная как 'шайба') используется для надежной обратной связи по положению на пневматических четверть-оборотных приводах или клапанах.
Насадка устанавливается прямо на вал привода. Она оснащена двумя металлическими винтами, которые установлены на разной высоте, расположенными со смещением под углом 90°. Сдвоенный индуктивный датчик с двумя встроенными датчиками обнаруживает верхний и нижний металлический винт, и таким образом, положение клапана "открытый" или "закрытый". Система работает бесконтактно и без износа. Система является самоочистной. Она устойчива к внешнему воздействию и нечувствительна к механическому воздействию, такому как вибрации или удары.