You probably do not come from: Ukraine.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. Датчики
  3. Датчики клапанов
  4. Датчики для четвертьоборотных приводов

Датчики для четвертьоборотных приводов

  • Быстрый и безопасный монтаж с помощью лишь 3 винтов
  • Приборы с разъёмом M12 или клеммной коробкой
  • Бесконтактная система и самоочистка
  • Высокая устойчивость к ударам и вибрации
  • Большой выбор кулачковых переключателей

Датчики для четвертьоборотных приводов


Сдвоенные индуктивные датчики для вентильных приводов

Клапаны широко используются для контроля воздуха, жидких и газообразных сред в технологических процессах. Сдвоенные индуктивные датчики серии IN и AC23 обеспечивают надёжную обратную связь по положению клапана на пневматических вентильных приводах и клапанах. Они работают в сочетании с переключателем (насадкой).
Насадка устанавливается непосредственно на вал актуатора. Она оснащена двумя металлическими винтами, которые устанавливаются на различной высоте под углом 90°. Сдвоенный индуктивный датчик с двумя встроенными датчиками обнаруживает верхний и нижний металлический винт, и таким образом, положение клапана "открытый" или "закрытый". Система с самоочисткой работает бесконтактно и без износа. Она устойчива к внешнему воздействию и нечувствительна к механическому воздействию, такому как вибрации или удары.
Сдвоенные датчики доступны с двумя коммутационными выходами или интерфейсом AS.