You probably do not come from: Ukraine.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. Датчики
  3. Ультразвуковые датчики
  4. Тип М18 Cube в металлическом корпусе

Тип М18 Cube в металлическом корпусе

  • Бесконтактное обнаружение независимо от цвета, прозрачности или характеристики поверхности объекта
  • Компактное исполнение для применения в местах с ограниченным пространством
  • Интуитивная настройка обнаружения диапазона с помощью кнопки
  • С программируемым коммутационным выходом и масштабируемым аналоговым выходом
  • Прочный прямоугольный металлический корпус с резьбой M18 сбоку

Тип М18 Cube в металлическом корпусе


Ультразвуковые датчики - тип М18 Cube в металлическом корпусе

Ультразвуковые датчики используются для надежного обнаружения положения и непрерывного измерения расстояния твердых веществ, порошков и жидкостей. Они излучают и принимают звуковые волны в ультразвуковом диапазоне. Распознаваемый объект отражает звуковые волны и информация о расстоянии определяется с помощью измерения времени пролёта звука. Блистерные упаковки в упаковочных технологиях или, например, прозрачные пластиковые миски в пищевой промышленности надёжно обнаруживаются.
Даже в сильно загрязненных местах, в пыли или тумане, датчики надежно и без помех распознают объекты.
Компактные ультразвуковые датчики ifm имеют очень небольшую слепую зону, большое расстояние срабатывания и высокое разрешение. Датчики с прямоугольным корпусом UG-Cube были разработаны для применения в местах с ограниченным доступом. Благодаря поперечной резьбе М18 и угловому разъему, этот тип датчика идеально подходит для применения в конвейерной технике.
В ассортимент продукции входят датчики с программируемым коммутационным выходом и аналоговым выходом. Функция выходного сигнала, точки переключения и диапазон измерения устанавливаются с помощью кнопок на датчике.