1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Промышленное применение / заводская автоматизация
  5. Y-образные распределители

Y-образные соединительные кабели для промышленного применения / заводской автоматизации

  • Технология подключения соответствует стандарту M12 и М8 (EN 61076)
  • Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
  • Механический ограничитель предохраняет О-кольцо от разрушения
  • Гайка защищена от ударов и вибрации благодаря защитному кольцу с пилообразным профилем
  • Хорошо видимые светодиоды даже при ярком освещении


Y-образные соединительные кабели

Y-образные соединительные кабели оснащены штекером и двумя разъемами. Они используются для подключения двух датчиков или актуаторов к распределительной коробке или модулю.
Соединение датчиков и Y-образных распределителей гарантирует прочное уплотнение датчика даже при установке без инструментов. Втулка специальной конструкции защищает уплотнительное кольцо от разрушения, вызванного перетягиванием гайки. Даже в тяжелых условиях эксплуатации, кабельные разъёмы защищены от непредусмотренного ослабления с помощью специальной защиты. Некоторые типы оснащены хорошо видимыми светодиодами для отображения режима работы и коммутационного состояния.