1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IO-Link
  4. Рабочие датчики с IO-Link
  5. Компактные датчики давления для пневматических устройств

IO-Link - Компактные датчики давления для пневматических устройств

  • Надежный мониторинг давления в системе в пневматических системах и системах сжатого воздуха
  • Могут использоваться для измерения относительного или дифференциального давления
  • Хорошо видимый светодиодный дисплей
  • Программируемый красно/зеленый дисплей для точной идентификации допустимого диапазона
  • Диапазон давления -1...1 бар -1...1 или -1...10 бар

IO-Link - Компактные датчики давления для пневматических устройств



Компактные датчики давления для пневматических устройств

Серия датчиков давления PQ предназначена для контроля давления в системе в пневматических системах и системах сжатого воздуха машин и оборудования. Датчики можно использовать для измерения относительного и дифференциального давления. Они идеально подходят для контроля загрязнения или засорения фильтров.
Измерительная ячейка нечувствительна к жидкостям или отложениям, которые могут появиться в системе. Высокоточная измерительная ячейка защищена от перегрузок.
4-х значный светодиодный дисплей, хорошо видимый на большое расстояние и кнопки, позволяют простую установку, техобслуживание и эксплуатацию датчика. Дисплей можно переключать с “красной” индикации на переменную индикацию “красный-зелёный". Таким образом, можно определять коммутационное состояние.
Датчики с аналоговым выходом можно также сконфигурировать через IO-Link, напр. с помощью USB-интерфейса. Программное обеспечение LINERECORDER SENSOR используется для визуализации, переноса и хранения наборов параметров.