1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IO-Link
  4. Датчики позиционирования с IO-Link
  5. Датчики давления в гигиеническом исполнении для пищевой и питьевой промышленности

IO-Link - Фотоэлектрические датчики для пищевой и питьевой промышленности

  • Очень большой диапазон, независимый от цвета объекта
  • Интуитивная настройка чувствительности и функции выходного сигнала
  • Подавление заднего фона с устойчивостью к воздействию помех даже при сильно отражающем фоне
  • Устойчивы к чистке под высоким давлением с агрессивными моющими средствами
  • Прочный корпус из нержавеющей стали для пищевой промышленности и производства напитков

IO-Link - Фотоэлектрические датчики для пищевой и питьевой промышленности



Фотоэлектрические датчики для пищевой промышленности

Фотоэлектрические датчики О6 серии wetline предназначены для пищевой промышленности и предлагают прекрасные оптические характеристики. Прочный корпус из нержавеющей стали со степенью защиты IP 68 / IP 69K подходит для применения в тяжелых условиях эксплуатации.
Потенциометры и поворотные переключатели оснащены двойным уплотнением. Передняя панель встроена заподлицо и изготовлена из устойчивого, ударопрочного пластика, что разрешает очистку от отложений. Полупрозрачный тёмный пластик корпуса обеспечивает, что даже при ярком освещении встроенные светодиоды состояния хорошо видны. Четко ограниченное однородное световое пятно обеспечивает точное обнаружение объекта. При этом отсутствует рассеянный свет, который бы мог создавать помехи другим фотоэлектрическим датчикам в непосредственной близости. Датчики диффузного отражения отличаются эффективным подавлением помех заднего фона даже у поверхностей с сильным отражением. Расстояние срабатывания также не зависит от типа и цвета обнаруживаемого объекта. Автоматическая компенсация для чувствительности датчика обеспечивает оптимальное обнаружение даже при наличии пыли, дыма или сильного отражения.