1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Промышленная безопасность
  4. Многолучевые барьеры безопасности
  5. Активная / пассивная система

Многолучевые барьеры безопасности - Активная/пассивная система

  • Односторонняя проводка так как излучатель и приёмник находятся в одном корпусе
  • Надежная защита опасных зон и ворот
  • Простое подключение и программирование
  • Стандартизированное подключение с помощью 8-полюсного разъема М12
  • Возможно большое расстояние срабатывания до 60 м


Активная / пассивная система

Многолучевые барьеры безопасности с активной / пассивной системой серии OY используются для защиты опасных зон и людей. Передатчик и приёмник встроены в корпус активного элемента. В пассивном элементе находятся отражающие зеркала. Электрическое подключение встроено в активный элемент. Значительно снижаются затраты на электрическую проводку.
В зависимости от высоты защищаемой зоны предлагаются световые завесы с 2, 3 или 4 световыми лучами.
Многолучевые барьеры безопасности, это оптоэлектронные приборы безопасности, состоящие из излучателя и приемника. Они соответствуют требованиям безопасности типа 4 / SIL 3.
Типичные применения: ограничение доступа или мониторинг опасных зон робототехники и конвейерной техники.