1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Промышленная безопасность
  4. Индуктивные датчики безопасности
  5. Индуктивные датчики безопасности

Индуктивные датчики безопасности

  • Сертификация по EN 60947-5-3 для электромеханической аппаратуры управления
  • Обеспечение безопасности персонала и оборудования
  • Для электронных датчиков безопасности не требуется специальный актуатор
  • Серийное подключение датчиков и контактов разрешается


Индуктивные датчики безопасности

Технология безопасности в области автоматизации отвечает за безопасное взаимодействие человека и оборудования. Датчики безопасности с функциями безопасности являются важной частью системы безопасности для людей и машин. Основным преимуществом индуктивных датчиков является их принцип работы, который идеально подходит для применения в сфере обеспечения промышленной безопасности. Обнаружение металлических предметов решает множество применений. Магнитные и механические ответные части устройства не обязательно учитывать. Эксплуатация без изнашивания благодаря бесконтактному принципу работы и высокой степени защиты гарантирует долгое время бесперебойной работы.

Никаких специальных требований к разъемам, например, экранирование, витые кабели или раздельная укладка кабеля. Датчики напрямую подсоединяются к ПЛК при помощи обычных неэкранированных 4-жильных кабелей. Входные и выходные сигналы датчиков соответствуют требованиям стандарта DIN EN 61131-2 и полностью совместимы с входами и выходами ПЛК. Подключение к ifm оценочным реле, системам шин типа AS-i Safety at Work, PROFIsafe, Interbus Safety или безопасным ПЛК и логическим модулям также просто. Для некоторых приборов по обнаружению импульсов необходимо использование соответствующих модулей программного обеспечения. Датчики безопасности с двумя PNP выходами могут подключаться к сертифицированным двухканальным реле безопасности, совместимым с положительным переключением бесконтактных решеток, и без перекрестного контроля. Оценочная электроника от ifm разрешает такие функции как приглушение или подключение устройств аварийного отключения в соответствии с DIN EN 60947-5-1 без дополнительных затрат.

Для функционирования датчиков безопасности не требуется магнит или кодирующая мишень. Индуктивный датчик безопасности обнаруживает металлы и работает в зоне заданных координат и допустимым временем задержки срабатывания.