• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司

電感式Kplus型感測器

重要信息一覽:

  • 使用統一的檢測範圍可靠檢測所有金屬。
  • 尺寸精巧,適用於狹小空間使用。
  • 抗電磁場乾擾感測器技術可防止開關誤操作。
  • 寬溫工作範圍,應用廣泛。
  • 防護等級達IP 65 / IP 69K。


ifm專門針對工廠自動化領域研發了這些感測器。它們使用統一的檢測範圍可靠檢測所有金屬。

由於設計精巧,適合在極小的空間中使用。最新的抗電磁場乾擾感測器技術可防止開關誤操作。

穩定的修正系數
這些“Kplus”感測器非常適合檢測鋁合金等金屬,而傳統感測器在檢測鋁合金時檢測範圍會明顯减小。此外,它們對所有類型金屬的檢測範圍相同。快速開關狀態可經由高開關頻率精確監測。

應用廣泛
而且,由於採用了新感測器技術,這些强大的型號能抗電磁場乾擾。即使靠近電力製動器安裝,它們也能絶對可靠地運行。-40…85 °C的寬溫工作範圍能確保應用廣泛,而IP 68 / 69K的高防護等級則能確保穩定的可靠性。