• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司

提升港口安全性的感測器

效率
成本
案例分析

澳洲 3D 感測器港口物流監控

工作範圍的
可靠監控
職業安全提升 效率提升

結果

  • 人員和機器的安全
  • 工作效率提升
  • 可監控大範圍的感興趣區域
  • 透過使用兩個感測器防止事故

挑戰

為了確保港口碼頭的高效營運並允許大量貨船按時裝卸,所有流程均必須詳細規劃。任何因運輸車輛碰撞而造成的設施故障或事故,都會導致交貨延誤,給港口帶來巨大的損失。考慮到平穩營運,起重機系統尤其與安全相關:當貨櫃放置在地面上或拾取貨物時,起重機下方不得有跨載機。

然而,起重機操作員在駕駛室視野非常有限,這就是為什麼必須安裝技術系統以防止貨櫃和車輛之間發生碰撞的原因。因此,該公司求助於感測器專家 ifm electronic,以避免未來發生成本高昂且危險的碰撞。他們攜手找到了適當的解決方案,在本例中,即 ifm 的 O3M151 3D 感測器。

解決方案 為什麼是 ifm?

為了覆蓋起重機下方的整個區域,從而能夠保證充分的防撞保護,需要在系統上安裝兩個 O3M151 感測器。由於起重機的高度和寬度都很大,單個感測器無法監控整個區域。

因此,ifm 專家確定了所謂的「感興趣區域 (ROI)」,並以監控區域略有重疊的方式安裝感測器。感測器的測量範圍為 35 米,特別適合在移動機器中使用。為了建立與現有起重機控制器的連線,ifm 的 BasicController 連線至系統並進行程式設計,以便透過起重機控制器直接輸出警告和停止信號。

此外,O3M151 感測器針對預測性維護和在骯髒的戶外環境中的使用進行了優化。感測器偵測攝像頭鏡頭是否髒污,並立即發出警告,以便及時清潔鏡頭。

透過安裝 ifm 的 O3M151 感測器,碼頭營運商能夠進一步提升自身系統的效率,同時提高人員和貨物的安全。此外,系統在應用中非常令人信服,因此獲「2022 年安全工作獎」提名。

個案研究:提升港口安全性的感測器

我們的客戶

墨爾本港最大的港口碼頭營運商之一

它是南半球第四大港口:每年有 320 萬個貨櫃在墨爾本港裝載。墨爾本表現最佳的港口碼頭的營運商在這些活動中有很大的利害關係。

澳洲基礎設施、運輸和區域經濟局證明了該碼頭的高效率:據說該碼頭每小時比競爭對手多完成十個以上的泊位活動。因此,處理程序高效、順利地運行非常重要。在這裡,碼頭營運商特別重視人員和貨物的安全,任何時候都不能忽視。

我們的客戶

墨爾本港最大的港口碼頭營運商之一

它是南半球第四大港口:每年有 320 萬個貨櫃在墨爾本港裝載。墨爾本表現最佳的港口碼頭的營運商在這些活動中有很大的利害關係。

澳洲基礎設施、運輸和區域經濟局證明了該碼頭的高效率:據說該碼頭每小時比競爭對手多完成十個以上的泊位活動。因此,處理程序高效、順利地運行非常重要。在這裡,碼頭營運商特別重視人員和貨物的安全,任何時候都不能忽視。

您或許會有興趣的主題: