• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司

ifm助力灌溉節水25%

效率
成本 材料 永續發展
案例分析

ifm 的漫反射感測器助力柳橙農場實現更高效、可持續的灌溉

資訊透明化 縮短設置時間 提高機器可用性

成果

  • 用水量減少 25%
  • 提升永續性
  • 更有效率且更快速的灌溉
  • 未來可透過車隊管理系統產生協同效益

面臨的挑戰

全球 70% 的用水量來自農業,如何管理這項珍貴的資源,是確保未來糧食供應的一大挑戰。透過使用節水技術,農場能降低灌溉的用水量與營運成本。

滴灌技術能在作物根部施以所需水量,是一種氣候友善的解決方案,有助於農業的長期穩定,也能讓農作物的規劃與生產更具可靠性。

身為永續措施的一部分,該公司在灌溉概念中看到了巨大的節約潛力。在過去,果園一直在不考慮實際需水量的情況下不斷灌溉,因此也浪費在完全沒有作物的區域。為了找到更精準的灌溉方法,該公司最終選擇了 ifm 的 OGT 系列解決方案。

OGT 系列的漫反射感測器。

客戶概況

我們的客戶是一家全球性的農產品貿易和加工商

新鮮現榨的柳橙汁,或是在早餐來一片金黃色澤、光鮮亮麗的柑橘切片——柳橙是深受喜愛的食材。

柳橙主要生長於巴西等熱帶氣候區域,而我們的客戶就在那裡擁有超過25,000公頃的橙園。這位生產商在該地已經經營超過30年。除了橙園之外,該公司還擁有三座柑橘榨汁加工廠,以及一個出口港口。

從港口出發,柳橙通往世界各地。該公司在全球超過100個國家營運,員工總數超過15,000人。因此,他們對自身的社會與環境責任也深有體認。這從生產果實的階段就開始落實:採用可持續且精準的灌溉方式,不僅能節省資源與能源,也進一步降低碳足跡。

客戶概況

我們的客戶是一家全球性的農產品貿易和加工商

新鮮現榨的柳橙汁,或是在早餐來一片金黃色澤、光鮮亮麗的柑橘切片——柳橙是深受喜愛的食材。

柳橙主要生長於巴西等熱帶氣候區域,而我們的客戶就在那裡擁有超過25,000公頃的橙園。這位生產商在該地已經經營超過30年。除了橙園之外,該公司還擁有三座柑橘榨汁加工廠,以及一個出口港口。

從港口出發,柳橙通往世界各地。該公司在全球超過100個國家營運,員工總數超過15,000人。因此,他們對自身的社會與環境責任也深有體認。這從生產果實的階段就開始落實:採用可持續且精準的灌溉方式,不僅能節省資源與能源,也進一步降低碳足跡。

解決方案 – why ifm?

OGT 系列的漫反射感測器 現在可依需求進行節水灌溉。感測器安裝在 50 部灌溉用拖拉機上,能自動偵測拖拉機下方是否有作物;如果偵測到作物就灑水,否則就直接前往下一株植物。OGT 感測器具備長距離偵測與直覺式靈敏度調整等特點。使用 ifm 感測器為公司帶來多項優勢:精準灌溉使用水量減少了 25%。這表示在作業過程中,水箱需要加水的頻率降低,同時也縮短了灌溉一整塊田地的時間,因為再也不需要花費許多時間補水。過去一天之內要完全灌溉一整塊地幾乎不可能,如今在感測器的協助下已不再是難題。

優化水資源使用只是第一步:未來透過監控流量,可將用水量與加水量相互比對,讓水箱的行徑路徑與加水規劃更加有效率。公司也計畫將整個流程的數據傳送至中央控制室,以利未來導入車隊管理系統。

 

個案研究: ifm 幫助灌溉節省 25% 的用水量