• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品新聞
  2. IIoT解決方案
  3. IO-Link裝置管理工具

IO-Link裝置管理工具

您在獨立版本中的IO-Link管理工具

  • 效率:集中設定所有IO-Link感測器參數
  • 智能:自動辨識IO-Link裝置
  • 使用者友善:輕鬆管理參數資料組
  • 直接:無須PLC,能直接存取IO-Link感測器

moneo配置能夠輕鬆同時設定多個IO-Link感測器參數。此外,它還能夠集中對整個網路中宜福門的IO-Link主站進行參數設置。結合IODD資料庫使用已整合且製造商不拘的IODD管理,您可以將來自另一個製造商的感測器,整合至IO-Link網路中,並且設置其參數。

這將節省您的寶貴時間,並提高生產的流程可靠度。

在設置或錯誤分析的過程中,每個IO-Link感測器的兩個製程數值將會被清楚顯示,為您帶來無比的助益。這也是一項感測器製造商不拘的功能。

為什麼要選擇moneo配置 SA?

參數數據紀錄管理 所有IO-Link裝置的管理工具 總覽網路中的所有IO-Link裝置 動態駕駛艙
僅需一個工具就能輕鬆設置與更換IO-Link裝置 製造商不拘的裝置設置,亦可線上/線下進行,並配備整合的IODD管理。 掃描配備主站與裝置的複雜IO-Link網路 並列視覺化製程數值與參數

點到點或透過網路進行參數設定

透過直接連接進行IO-Link網路參數設定
軟體在PC / 筆記型電腦上執行。PC是透過乙太網路介面直接連接至宜福門主站。

在IIoT網路中進行IO-Link網路參數設定
軟體在IIoT網路中的一個或數個PC/筆記型電腦上執行。這些PC為此網路的一部份,且透過路由器或wi-fi(透過IoT介面 / 現場總線介面)連接至宜福門主站。

首次設置IO-Link感測器

新感測器在安裝前要先設定參數。

優勢

  • 無須PLC,即能測試感測器的設定與功能
  • 能夠在軟體中儲存參數設定組
  • 透過USB主站設定參數,對使用者相當友善

在感測器運作的同時能夠進行診斷

將測試連接至宜福門IO-Link主站的感測器是否正常運作。

優勢

  • 掃描整個網路,並且視覺化所連接的IO-Link裝置與主站
  • 使用「應用特定標籤」及閃爍功能搜尋感測器的選項
  • 在駕駛艙中清楚顯示每個感測器的製程數值,並同時顯示目前的參數

確保且提升製程品質

標準化IO-Link裝置的參數設置
製造商不拘的參數設定軟體
提高製程安全性
僅需一個工具就能輕鬆設置與更換IO-Link裝置
確保品質
確保品質
提高效率
整合且製造商不拘的IODD管理

請留意:
部份表列出的moneo|配置SA功能僅在未來更新版本中提供

系統要求:
• 例如:1.60 GHz的四核心CPU或2.6 GHz雙核心
• 8 GB RAM
• 1 GB硬碟空間(SSD或HDD)
• 解析度最少Full HD 1920 x 1080
• 1 x USB 3.0或以上。
• 最少有1個乙太網路端口(最少100 MBit)
• Windows 10
• 瀏覽器:Google Chrome或Mozilla Firefox