• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品新聞
  2. 移動機械系統
  3. 用於農業設備的 ISOBUS 閘道

用於農業設備的 ISOBUS 閘道

  • 附加單元和拖拉機單元之間的可靠通訊
  • 預裝的 ISOBUS 物件庫,可用於「通用終端」的視覺化
  • 使用 ISOBUS 程式庫,透過 CODESYS 輕鬆配置
  • 快速簡單的實施,無需額外的授權費用
  • AEF認證

ISOBUS可以如此簡單

ISOBUS 閘道可以輕鬆將 ISOBUS 功能整合至農業設備附加單元的控制程式中。為此,提供的函數庫是透過 CODESYS V2.3 或 V3.5 加載於現有應用程式,在其中,根據各自的要求,配置所需的視覺化功能。

優化流程

由於優化的數據處理,僅傳輸連接顯示螢幕上欲顯示的值,顯著減少數據總線上的負載。隨著實施工作顯著減少,開發成本被最小化。使用 ISOBUS 閘道,無需額外的授權費用。

使用 ISOBUS 終端,隨插即用

ISOBUS 閘道允許透過 ISOBUS ,輕鬆使用拖拉機單元中的現有顯示螢幕。為此,閘道被設計安裝在附加單元中的控制器與拖拉機單元的連接之間。使用 CODESYS 提供的程式庫,可以簡單調整閘道保存的視覺化,以適應各個應用程序。為此,可以使用最常用的 ISOBUS 視覺化物件。
此外,亦支援 AUX 功能(輔助控制功能),以便根據應用,單獨調整相應的機器處理。借助方便的 M12 連接器,ISOBUS 閘道可透過 CAN 介面,輕鬆連接至宜福門的任何行動控制器,甚至串聯也可實現。

專為強固型應用而設計

ISOBUS 閘道可用於 12 V 和 24 V 車載網路。
高防護等級IP65以及密封表面,即使在嚴峻環境條件下,也能提供保護。即使是極端溫度或長期衝擊及振動,也不會影響 ISOBUS的功能。

配件