• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品新聞
  2. 感測器
  3. 應用於動態應用的精密傾角感測器

應用於動態應用的精密傾角感測器

1軸和2軸以及帶6自由度的感測器在極端條件下可以快速響應,且信號質量高

  • 1軸和2軸以及帶6自由度的傾角感測器
  • 創新性感測器的融合算法能够確保快速響應,且信號質量高
  • 加速度和陀螺儀感測器的原始數據具備擴展功能
  • IP 68 / IP 69K的高防護等級可以在極端條件下使用

抗噪聲傾角測量
JD系列的動態傾角感測器對信號質量和響應特性設定了新標準。它們採用3D陀螺儀感測器以及3D加速度感測器。具智能感測器融合濾波器的6軸IMU(慣性測量裝置)在此基礎上,確定精確的傾角值。振動、衝擊或起動和製動狀態對移動應用可能造成的乾擾不會影響測量值。

靈活的介面
傾角感測器具備一個CANopen介面,可以應用於傳輸測量值和設定參數。如有需要,可以經由軟體開啟整合的終端電阻器。