• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品新聞
  2. 感測器
  3. 全金屬電感式感測器,提供可靠的距離測量

全金屬電感式感測器,提供可靠的距離測量

可直接檢測機械距離變化,經由IO-Link介面可方便地進行參數設定

  • 經由距離測量,提供可靠的端點位置檢測
  • 優質不鏽鋼外殼 (316L)
  • 溫度範圍最高可達100 °C
  • 通用用途,IP 65至IP 69K
  • 經由IO-Link智能感測器配置進行調整

全金屬IO-Link感測器
在嚴苛工作環境下,全金屬感測器可滿足多樣的需求。 廣闊的溫度範圍和高防護等級,能够進行通用用途的使用。 由於使用測量感測器,到目標的距離可以持久進行監控。 機械距離的變化可即刻檢測,可進行預防性的重新調整,避免可能的停機時間。 智能感測器配置可提供多種設定選項。 開關點和輸出功能能够配置。 不再需要囤積多種類型感測器,必要的設定均可經由IO-Link介面獲取。