• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品新聞
  2. 工業通信
  3. 鄭重發布:AS-i信號光纖傳輸

鄭重發布:AS-i信號光纖傳輸

AS-i扁平線纜和光纖可混合操作,線纜應用長達3.2 km

  • AS-i信號傳輸距離最長可達3.2 km
  • 可混合操作(AS-i扁平電纜和光纖)
  • 防雷、輻射及電磁干擾
  • 操作可靠性高
  • 電氣隔離
  • 插入式終端連接

AS-i光纖中繼器
宜福門的新型AS-i光纖中繼器可透過光學介質傳輸AS-i接口信號,反之亦然,如此一來便可以延長AS-i網絡中的電纜長度每個AS-i光纖中繼器有兩個獨立通道,包括一個傳輸通道和一個接收通道,均由AS-i系統供電。且多種顔色LED能清楚地顯示當前運行狀態,以上設計全都整合在全新SmartLine模組。

現場性能
光纖傳輸意味著不受電磁乾擾的影響,也不存在任何接地問題。光纖傳輸系統可避免任何電磁兼容性(EMC)風險,也不會發生電感、電容及阻抗(例如銅線電纜阻抗現象)導致的距離損耗,因此,新型AS-i光纖中繼器能達到延長使用壽命和減少成本的效果。新型AS-i光纖中繼器也可採用其它的光纖網絡拓撲(線型拓撲、星型拓撲)。 光纖傳輸不存在干擾輻射,也不存在任何接地問題。原則上,光纖傳輸系統規避了任何電磁兼容性(EMC)風險。也不會發生電感、電容及阻抗(銅線纜往往存在這樣的情況)導致的距離相關的損失。因此,新型AS-i光纖中繼器對使用壽命的延長和成本的削減起著決定性作用。使用新型AS-i光纖中繼器後,也可採用其他的光纖網絡拓撲(線型拓撲、星型拓撲)。