• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品新聞
  2. 感測器
  3. 精確至毫米的PMD測距感測器

精確至毫米的PMD測距感測器

精巧型雷射感測器,具備標準 M18螺紋,且測量不受顔色影響——可檢測零件(如O型圈)是否正確安裝。

  • 精巧設計,採用標準 M18 螺紋和光飛行時間技術
  • 精確至毫米級的距離檢測
  • 距離值可在雙色顯示屏上讀取,並可經由IO-Link發送
  • 經由3個按鍵或IO-Link輕鬆設定參數

採用TOF技術的高精度測距感測器,適合嚴苛應用
該感測器採用創新的PMD(Photonic Mixer Device)技術,以及光飛行時間原理,更具備精確測量系統的所有功能。 經由距離值可判定零部件(如O型圈)是否已正確安裝。其卓越的反射抑制和背景抑制功能,以及更高的過量增益系數,是您最佳的選擇。具備PMD技術的OGD感測器遠遠優於傳統的漫反射雷射感測器,且OGD Precision在300 mm範圍内具備極小的光點,可應用於檢測微小零件。

操作簡單
利用產品上的三個操作按鍵或經由IO-Link即可輕鬆設定毫米級開關,並可準確讀取當前距離值。