• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品新聞
  2. 圖像處理/識别
  3. 現全面一體式RFID單元:

現全面一體式RFID單元:

精巧型RFID讀寫單元,整合RFID-HF天線、評估和CANopen介面,應用於可靠的ID標籤識別

  • 可靠識別工件載體和產品上的ID標籤
  • 可使用裝配、輸送及處理的耐用外殼
  • 以五個不同方位對感應面進行可選校準
  • IP 67與IP 69K的高防護等級,適用於嚴苛的工業環境

安裝和應用方便
DTC510 RFID讀/寫不需要傳統評估單元。該設備集RFID HF天線、電子元件與CANopen介面於一個精巧型外殼之內。如此便可免除複雜配線的需要。對應的ESD文件可確保使用CANopen介面非常快速方便​​與上一級控制系統進行的整合。天線面可以五個不同方向進行校準。即:器械安裝沒有限制。典型應用有產品跟踪、材料流控制和跟踪功能等。除此之外,其耐用設計擁有IP 67與IP 69K防護等級,允許在嚴苛的工業環境中使用。

應用範例

產品跟踪
舉個例子,DTC510 能夠在生產控制中將工件載體的編號存儲於ID標籤上。如此便可確保正確產品在正確時間出現在正確的地點。

材料流控制
RFID系統可應用於檢查正確的材料是否在正確的時間地點以所需的質量和數量出現。

跟踪功能
跟踪功能是生產控制和優化的一項重要工具。RFID和DTC510可提供發送到控制器或數據庫的數據。