• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品新聞
  2. IO-Link
  3. 專為控制機櫃設計的IO-Link主站

專為控制機櫃設計的IO-Link主站

應用於控制機櫃的IO-Link主站模塊應用於智能IO-Link感測器與現場總線之間的閘道器

  • 自動化與IT網絡分離
  • 經由全新IoT(物聯網)核心,為工業 4.0 做好準備
  • 8個IO-Link端口,具有完整的V1.1功能
  • PROFINET、EtherNet/IP、EtherCat或TCP/IP JSON
  • 主站和設備可經由LR DEVICE軟體配置

應用於自動化與IT系統的IO-Link主站
應用於控制機櫃的IO-Link主站模塊應用於智能IO-Link感測器與現場總線之間的閘道器。 此外,智能感測器的重要信息可以同時傳送到IT系統。 經由單獨的IoT Ethernet插座,IT網絡可以與自動化網絡完全分離進行設定。 感測器信息會經由建立的TCP/IP JSON介面發送到 IT系統。

優勢和客戶益處

  • 自動化與IT網絡分離

機器正常運作時間為重中之重。 自動化網絡不得由外部因素中斷。 因此,單元配備了單獨的IoT Ethernet 插座,將IT與自動化網絡分離開來。 如此即可將重要的感測器信息安全送達IT和ERP系統。

  • 使用LR DEVICE配置感測器

直觀的軟體可找到網絡中的所有IO-Link主站並創建整個設備的概述。 此外,所有連接的感測器均會根據對應參數進行顯示。 如此便可集中地對系統中所有感測器的參數進行設定。

  • 輕鬆的感測器連接

感測器致動器經由標準M12連接纜線連接,無需屏蔽。連接電纜經由IO-Link主站上的可拆卸COMBICON連接器進行固定。最多可連接8個IO-Link感測器,供電可高達3.6 A。 纜線可長達 20 m。

  • 可靠的數字數據

感測器數據經由數字方式傳輸。不像類比信號,觸點阻抗和EMC干擾不會損壞信號。