• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品新聞
  2. 圖像處理/識别
  3. 可更方便進行概覽的即插即用監視器

可更方便進行概覽的即插即用監視器

耐用的7” TFT監視器,適用於移動機器的類比視頻信號通用顯示螢幕

  • 類比視頻信號的通用顯示螢幕
  • 防水/耐受惡劣天氣的外殼,防護等級IP 66 / IP 67
  • PAL / NTSC視頻系統
  • 經由視頻切換最多可直接連接2或4台攝影機
  • 電源電壓18 ... 30 V DC
  • E4類型認證

可更方便進行概覽的即插即用監視器
對於絕大多數移動機器,沒有攝影機監控系統,360°全方位查看或最低限度的盲點監控均不可能達成。除耐用的O2M2和O3M2攝影頭外,ifm現亦提供適用的即插即用型監視器。

專為移動機器優化
該防水監視器系列可自動適應各種環境光源。WVGA顯示螢幕配備有自動亮度控制及可調式日夜切換功能。所有設置均可經由全面服務菜單完成,如操作員可指示進行自動攝影頭切換,亦可反向進行。結合智能O3M2 3D攝影頭,監視器也可應用於指示路徑中的障礙物或顯示車輛信息(由 CAN總線提供)。

功能和優勢

易於使用
預先配置完畢的系統僅需供電即可投入使用。攝影頭經由M16連接器連接,可自動識別並立即向監視器提供影像。標準操作無需任何配置。

堅固設計
本系列監視器採用鋁和耐衝擊、能抵禦惡劣天氣的塑料為材料製成。卡車貨廂、起重機、叉車以及建築機械的開放式座艙均為該系列監視器的用武之地。所有系統均配備有電壓過低、電壓過高或反極性保護。

設定選項多種多樣
服務菜單提供眾多設定選項,便於在移動機械中進行理想的整合。經由數字輸入,攝影頭可以自動激活。背景照明可以自由調節,也可經由光電感測器自動適應環境光線。亮度和對比度值可以手動設定。經由紅光或藍光夜視模式,可在黑暗環境中達成最佳可見性。此外還能顯示水平和垂直參考線或網格,用作定位或停駐的輔助。