• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品新聞
  2. IO-Link
  3. IO-Link主站入門套件

IO-Link主站入門套件

有了這款全面的入門套件,您可以在自己的辦公室立即對 IO-Link感測器的益處加以測試

  • 具PROFINET接口的4端口的IO-Link主站
  • 230V或110V轉24V的插入式的電源插頭
  • LR DEVICE(軟體存放在USB中)提供IO-Link 感測器的參數設定軟體
  • 另外提供一個帶IO-Link的光電測距感測器
  • 乙太網電纜 M12轉RJ45,0.5 米
  • 跳接線電纜 M12轉M12,0.6米

IO-Link主站的入門套件
使用這款入門套件,您可在自己的辦公室對我們帶IO-Link功能的感測器的優勢進行大膽的嘗試。將僅可對數字輸入卡上傳送1或0的開關點的二進制光電測距感測器轉換為甚至可以測量到物體距離的智能感測器。此外,經由直觀的IO-Link參數設定軟體,可以對IO-Link主站和IO-Link感測器進行配置。不再需要在感測器的顯示螢幕上進行複雜的參數設定。分佈式的IO-Link主站作為一個閘道器提供智能的IO-Link感測器和現場總線 PROFINET的資料交換服務。這意味著也可以對PROFINET連接進行簡單的設定,如西門子的控制器。