1. 主頁
  2. 產品新聞
  3. 工業通信
  4. 小巧强大 – 應用於控制箱的AS-i Smart-Line模組

小巧强大 – 應用於控制箱的AS-i Smart-Line模組

以更小尺寸提供更多功能

  • 最高6 A的强大繼電器輸出
  • 4個繼電器僅25 mm寬的簡潔設計
  • 小巧的電阻器模組
  • 裝置附帶插頭
  • 同時提供雙接綫端子

甚至可應用於小型本地控制箱
所有全新SmartLine採用僅寬25 mm的外殼,從而輕鬆安裝到較小面板。
熱電阻輸入模組的高度僅52 mm,所需空間極少,因此非常適合本地控制箱。僅108 mm的高度和25 mm的寬度使得繼電器模組不會占據傳統控制箱的較大空間。

强大靈活
附帶的籠式卡箍實現輕鬆高效的通用接線。雙端子幫助用户連接到電源。感應器電源和電阻器版本的額定輸出為1 A,繼電器模組開關最多6 A。


最新報告