• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司

備份!!!提高港口營運效率

URL:https://www.ifm.com/gb-preview/en/shared/landingpages/port-automation/5g-technology-port

使用案例:吊架健康狀況監控

Spreader as critical asset which can cause downtime

採用 ifm 技術和 5G 連線的可能吊架佈局

STS 和堆場吊架上採用 ifm 強大的控制技術有助於透過最新一代行動通信進行持續監控。服務資料存儲在伺服器上。吊架監控系統透過易於使用的使用者介面,清晰地顯示所有相關服務資訊,從而落實預測性維護計劃。

可以從吊架擷取哪些資訊?

  • 24/7 連續吊架健康狀況檢查
  • 即時檢視吊架狀態
  • 個人 KPI 計算

ifm 3D 攝像頭到雲端的可能 AGV 佈局

ifm 攝像頭系統專為移動車輛的防撞保護而設計。若 AGV 之間或 AGV 與上方懸掛的貨物之間發生任何碰撞,例如門型起重機上的吊架,則會導致事故和停機,這是需要避免的。為日常港口營運提供支援的 ifm O3M 防撞系統提供了補救措施。

使用 ifm 防撞系統有哪些益處?

  • ifm 的 O3M 最適合 AGV 的區域監控
  • 3D 攝像頭沒有移動部件,幾乎無磨損
  • 港口發生事故的風險降低的同時,可用性提升了

選項 1:Sierra Wireless AirLink RV55 4G/LTE 路由器

O3D 入門套件:Sierra Wireless AirLink RV55 4G/LTE 路由器。此入門套件適合已有可運行 ifm Vision Assistant 的 Windows 裝置的客戶。除了入門套件之外,您只需要一張 SIM 卡和您的應用,即可進行您的蜂窩式概念驗證。

O3D 入門套件:Sierra Wireless AirLink RV55 4G/LTE 路由器

聯絡 ifm 以下單

選項 2:Sierra Wireless AirLink RV55 4G/LTE 路由器,Zebra XSLATE L10,10.1 平板電腦

與上面相同,但使用工業 Windows 裝置。平板電腦為 256GB 的 Zebra L10。XSLATE L10, 10.1",標準 500 Nit,短蓋筆,IP65,Core i5,8 GB,WLAN,WWAN W/GPS,256GB PCIe SSD,Win 10 (64 位),英國電纜,標準電池,3 年保修。

O3D 入門套件:Sierra Wireless AirLink RV55 4G/LTE 路由器,Zebra XSLATE L10,10.1 平板電腦

聯絡 ifm 以下單

選項 3:HMS 5G 無線路由器歐洲 NV1000

O3D 入門套件:HMS 無線路由器 5G。此入門套件適合已有私人 5G 網路和可運行 ifm Vision Assistant 的 Windows 裝置的客戶。

HMS 無線路由器 5G 可供您在工業生產環境中建立強大的蜂窩式連線。該路由器可與歐洲支持頻段 78 的私人工業 5G 網路搭配使用。

O3D 入門套件,HMS 5G 無線路由器歐洲 NV1000

聯絡 ifm 以下單

選項 1

Sierra Wireless AirLink RV55 4G/LTE 路由器

O3D 入門套件:Sierra Wireless AirLink RV55 4G/LTE 路由器。此入門套件適合已有可運行 ifm Vision Assistant 的 Windows 裝置的客戶。除了入門套件之外,您只需要一張 SIM 卡和您的應用,即可進行您的蜂窩式概念驗證。

選項 2

Sierra Wireless AirLink RV55 4G/LTE 路由器,Zebra XSLATE L10,10.1 平板電腦

與上面相同,但使用工業 Windows 裝置。平板電腦為 256GB 的 Zebra L10。XSLATE L10, 10.1",標準 500 Nit,短蓋筆,IP65,Core i5,8 GB,WLAN,WWAN W/GPS,256GB PCIe SSD,Win 10 (64 位),英國電纜,標準電池,3 年保修。

選項 3

HMS 5G 無線路由器歐洲 NV1000

O3D 入門套件:HMS 無線路由器 5G。此入門套件適合已有私人 5G 網路和可運行 ifm Vision Assistant 的 Windows 裝置的客戶。HMS 無線路由器 5G 可供您在工業生產環境中建立強大的蜂窩式連線。該路由器可與歐洲支持頻段 78 的私人工業 5G 網路搭配使用。

從我們的專家那裡獲得建議

我們將共同使您的專案取得成功。

相信? 只需聯繫我們。我們將陪伴您一路走來。為了滿足您的要求,我們的宜福門系統銷售團隊將從一開始就為您提供支援 - 從戰略諮詢到個人化軟體和硬體解決方案的開發以及相應的實施和進一步服務。