1. 主頁
  2. 產品
  3. 製程感應器
  4. 流動感應器/流量計
  5. 完整的產品線
  6. SC0505

流量監控器

SCN12FFBABOA

SC0505

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

尊敬的客户,
很抱歉,該技術資料没有所請求語言的版本。如果您有更多問題,可以用電子郵件與我們聯絡。

祝商祺,
您的 ifm 團隊

  • 對管道中液體的可靠監控
  • 適合於水
  • 可經由編程線纜設定開關點
  • 堅固的不鏽鋼外殼,適用於嚴苛的工業環境
  • 應用於空間受限的情况
  • ce
  • cul
  • crn
下載
Technische Details
應用
介質
介質溫度 [°C] -10...60; (當介質溫度< 4°C時,數據針對水/乙二醇(40%乙二醇)為依據。)
抗壓强度 [bar] 25
允許工作壓力的最大值(應用於應用程序符合CRN標準) [bar] 25
電氣數據
工作電壓公差 [%] -15...15
工作電壓 [V] < 24 AC / 24 DC
電流損耗 [mA] < 50
防護等級 III
反相保護
開機延遲時間 [s] 15
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 數字輸出數量: 1
輸出
輸出數量 1
輸出信號 開關信號
數字輸出數量 1
輸出功能 常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V] 0.8
開關輸出AC的持續電流負載 [mA] 45
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] 65
繼電器介面容量 30 V AC / 42 V DC
短路保護
過載保護
測量/設定範圍
Werkseinstellung Wert [cm/s] 15
注釋出廠設定
應用於水(20°C)及管道4"中的安裝
開關點, SP [cm/s] 10...60
注意開關點
設定步距為5 cm/s
(< 10 cm/s) 最小值
(> 60 cm/s) 最大值
開關點可設
反應時間
反應時間 [s] 1...10
軟體/編程
參數設定 可經由編程線纜設定開關點
工作條件
環境溫度 [°C] -20...70
存儲溫度 [°C] -40...70
外殼防護等級 IP 67
認證/測試
EMC電磁兼容
DIN EN 60947-5-9
抗衝擊
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
抗震
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [年] 532
機械技術數據
重量 [g] 125
材質 不鏽鋼(1.4404 / 316L)
材質(潮濕部件) 不鏽鋼(1.4404 / 316L)
製程連接 1/2 NPT
電氣連接
需求的保護 請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準,使用小型保險絲; ≤ 2 A; 快速行動
注釋
包裝單位 1 件數
電氣連接
連接 連接器: 1 x M12; 電纜長度最大值: 10 m
宜福門電子(台灣)有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — SC0505-01 — 16.04.2013 —