- 產品
- IW5016
電感式感測器
IW5016
IW-3005-BPOG/20m
電感式感測器
IW5016
IW-3005-BPOG/20m
未稅價格
停產產品 - 存檔登録
產品特徵
電氣設計 | PNP |
---|---|
輸出功能 | 常開 |
感應距離 [mm] | 5 |
外殼 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 60 x 36 x 10 |
電氣數據
工作電壓 [V] | 10...36 DC |
---|---|
電流損耗 [mA] | 15; (24 V) |
防護等級 | II |
反相保護 | 否 |
輸出
電氣設計 | PNP |
---|---|
輸出功能 | 常開 |
開關輸出DC電壓降最大值 [V] | 1 |
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 |
開關頻率DC [Hz] | 200 |
短路保護 | 否 |
過載保護 | 否 |
監控範圍
感應距離 [mm] | 5 |
---|---|
實際感應距離 Sr [mm] | 5 ± 10 % |
工作距離 [mm] | 0...4.05 |
精度/偏差
校正系數 | 鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黄銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 |
---|---|
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 |
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作條件
環境溫度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外殼防護等級 | IP 67 |
認證/測試
EMC電磁兼容 |
|
---|
機械技術數據
外殼 | 矩形的 |
---|---|
安裝 | 齊平安裝 |
尺寸 [mm] | 60 x 36 x 10 |
材質 | PBT |
顯示器/操作件
顯示 |
|
---|
注釋
包裝單位 | 1 件數 |
---|
電氣連接
連接 | 電纜: 20 m, PVC; 3 x 0.14 mm² |
---|