O2D Tipi Nesne Algılama
Odaklanılan Rastgele Geometriler
Montaj, Üretim ve Kalite Kontrolü için Nesne Algılama
Elektronik Göz
efector dualis kontur sensörünün uygulama olanakları mevcudiyet, pozisyon, dönüş konumu kontrolünden sıralama ve sayma işlemlerine ve kalite güvencesine kadar uzanır.
Kolayca anlaşılan adım yönlendirmeli bir parametre yazılımı aracılığıyla, kullanıcı tarafından iyi ve kötü parçalarla kontrol edilecek nesnenin bir oluşturulur.
Bu aşamada dönme yönünden bağımsız nesne algılama fonksiyonu, kontrol edilecek nesneyi öğretilen modele ait standart değerlerle karşılaştırır ve iyi / kötü parçalardan pozisyon ve dönüş konumuna kadar elde edilen sonuçları üst konumdaki PLC’ye aktarır.
Sensör, bu sırada maksimum 24 modelle 32 adede kadar uygulamayı yönetebilir. Soldaki resimde kontur sensörü, bir fren diskindeki bijon somunu deliklerinin çapının doğru olup olmadığını kontrol etmektedir.
Esnek
Dönme konumundan bağımsız kenar algılama. Cihaza, 24 adede kadar farklı nesneyle 32 senaryo kaydedilebilir.
Güvenilir
Sensör, ışık koşullarının veya arka planların değiştiği durumlarda da öğretilen geometriyi yakın ve uzak alanda güvenli bir şekilde algılar.
Güvenli
Yetkisiz kişilerin erişimine karşı şifre koruması.
Her Şey Görüş Alanında
Gelen veya ara ışık yönteminde farklı görüş alanı boyutları için farklı görüş açısına sahip varyantlar.
Parlak
Entegre ve / veya harici aydınlatma.
Her Şey Belgelendirilir
İstatistik dosyası ve görsel belleği ile kapsamlı servis olanakları.
Otomatikleştirilmiş montaj alanında mevcudiyet kontrolü: Bu uygulamada bir karoseri parçasının üzerine üç kıskaç yerleştirilir. Birden fazla kıskacın konturlarının denetlenmesi yoluyla eksik parçalar tanımlanır. Normalde çok sayıda optik sensörle realize edilebilen uygulamalar böylece sadece tek bir sistemle hızlı ve güvenli bir şekilde ayarlanabilir ve kontrol edilebilir.
O2D Vision sensörü, örneğin titreşimli konveyörler gibi besleme makinelerinde küçük parçalarının konumunun doğru olup olmadığı kontrol eder, hatalı parçalar ayrılır.
Manüel veya makineyle gerçekleştirilen montaj adımları için mevcudiyet veya tamlık kontrolü. Seçim olanaklarınız: Filigranlardan kaba proseslere kadar büyük bir bant genişliği için 14 x 20 mm ile 960 x 1280 mm arasında görüş alanı boyutları. Nesneler, bu örnekteki kıskaçlar gibi pozisyondan bağımsız olarak da algılanabilir.