- Titreşim izlemeden Endüstri 4.0’a
- Titreşim izleme
Titreşim İzleme - Sonuçta ortaya çıkan maliyetleri önlemek için, hasarı erken bir aşamada tespit edin.
Neden Titreşim İzleme?
Her makine çalışırken titreşim üretir. Bu titreşimler örneğin balans bozukluğu, yanlış hizalama veya rezonanslardan kaynaklanır. Salınım genliğindeki bir artışın makine durumu üzerinde olumsuz bir etkisi bulunur ve makine ömrünü kısaltır.
Sonuç: Beklenmedik arızalar ve daha kısa ömür.
efector octavis ile Çözüm:
Genel titreşim hızı, tüm makinenin durumunu değerlendirmek için endüstri standartlarında kullanılır. ISO 10816 makineleri, ISO 14694 ise fanları kategorize eder ve titreşimlerin yol açtığı zorlanmalar için sınır değerleri tavsiye eder.
efector octavis, makine titreşimi için izin verilen derecenin aşılıp aşılmadığını izler. Hasar erken bir aşamada tespit edilirse, etkilenen bileşenler değiştirilebilir ve dolaylı hasarlar önlenebilir.
Titreşim Hızını Denetleme
VK titreşim sensörü, makine ve tesislerin genel titreşim durumunu çevrimiçi olarak ISO 10816’ya uygun şekilde izler. Sensör, dönmeyen bir bileşen yüzeyindeki rms titreşim hızını ölçer ve makine titreşimleri çok yüksekse bir alarm tetikler.
Balans Bozukluğunu ve Darbeleri Zamanında Tespit Eder
Makine titreşimleri balans bozukluğu, yanlış hizalama veya rulman hasarları gibi sebeplerden dolayı izin verilen eşiği hızlıca aşabilir.
Sonuç: Beklenmeyen arızalar ve daha kısa ömür. VN sensörüyle titreşimler ve darbeler sürekli olarak tespit edilir, gösterilir ve belgelenir.
4 Adede Kadar Ölçüm Noktasında İzleme
VSA/VSP tipi sensörle, erişilemeyen yerlerde de makine titreşimleri ölçülebilir. VSE tipi tanı elektroniğiyle, 4 adede kadar ölçüm noktası izlenebilir ve belgelenebilir. Ethernet ve alan hattı arayüzleri, ağ kurulumunu ve uzaktan teşhisi basitleştirir.