- Titreşim izlemeden Endüstri 4.0’a
- Makina koruma ve proses izleme
Makine Koruma ve Proses İzleme. Iskarta Miktarını ve Dolaylı Hasarları Azaltın
Neden Makine Koruması ve Proses İzleme?
Hatalı ayarlar ve proses parametreleri veya yanlış takımlar, bileşenlerin takım miline çarpmasına, milin fazla zorlanmasına (artan aşınma) veya kötü kaliteye yol açabilir. Bu yüksek ek maliyet, kullanım ömrünün kısalmasına ve ıskartalar oluşmasına neden olur.
efector octavis ile Çözüm: Farklı titreşim özelliklerinin sabit olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi, takım milinin ideal şekilde izlenmesini ve tanılanmasını sağlar. Güçteki dinamik artışa bağlı olarak, çarpışma durumları zamanında tespit edilir ve görüntülenir. Anahtarlama çıkışı, ortaya çıkan hasarı en aza indirmek, hatta önlemek için bir milisaniyede meydana gelen çarpmalara tepki verebilir. Titreşim izlemenin alan hattı arayüzü üzerinden makine kontrolüne entegrasyonu, değerlendirme ünitesinin (alarm eşiklerinin ayarlanması, işleme sırasında değerlendirilemeyen karakteristik değerlerin bastırılması, örn. mil yatağı) makinenin mevcut çalışma durumuna ideal şekilde ayarlanmasını sağlar.
Anormal Titreşimleri Belirleyin
VSA tipi mikromekanik ivme sensörü milin gövdesine vidalanır ve titreşim davranışındaki en küçük değişmeleri bile belirler.
Sensör, en hızlı hareketlere ve yüksek kuvvetlere bile sorunsuz bir şekilde dayanır.
Makine Takımlarını Dolaylı Hasarlara Karşı Koruyun
Kör delme makinelerinden veya talaş sıkışmasından kaynaklanan kesme kuvveti değişiklikleri, değişen titreşim özellikleri temelinde belirlenir.
Örneğin bir uyarı ve kapanma eşiği gibi her takıma özel tolerans sınırları atanabilir. İş parçasının zarar görmesi güvenilir şekilde önlenir.