You probably do not come from: Turkey.  If necessary, change to: United States
  1. Ana sayfa
  2. Ultrasonik sensörler

Ultrasonik sensörler – Geniş algılama aralıkları ve zorlu yüzeyler için nesne algılama.

En önemli bilgileri bir bakışta burada bulabilirsiniz:

  • 60 mm ve 98 mm ile iki farklı uzunlukta M18 plastik gövde.
  • Sağlam M18 ve M30 paslanmaz çelik gövde ile zorlu uygulamalarda kullanım
  • 300 mm’ den 8 m’ ye kadar uzun mesafeler.
  • Titreşimli ses dönüştürücüsü kirin birikmesini azaltır.
  • Reflektörden yansılmalı M18 modeller, nesnenin duruşundan bağımsız olarak algılama yapar.
  • Sınır değeri ve mesafe tespitine yönelik dijital ve analog çıkış.
  • M18 ve M30 modelleri için öğretme butonu ya da IO-Link aracılığıyla kolay kurulum ve M18 modeller için öğretme ucu.
Ultraschallsensoren bei der Füllstandserfassung

Zor yüzeylerde bile temassız sürekli seviye ölçümü

Ultrasonik sensörler – Geniş algılama aralıkları ve zorlu yüzeyler için nesne algılama.

Geniş algılama alanı
Geniş ışık demeti kafeslenmiş nesnelerin bile güvenli şekilde algılanmasını sağlar. Yeni sensörler, mukavva kutu yığınlarının yükseklikleri, parlak plastik etiketlerin boşalan makaralarının uzaktan algılanması gibi çeşitli uygulama türlerinde her zaman doğru analog değeri verirler.

Zorlu yüzeyler için alternatif
Ultrasonik sensörler ultrason frekans aralığında ses dalgaları gönderir ve alır. Algılanacak nesne, ses dalgalarını yansıtır ve hız ölçümü aracılığıyla mesafe bilgisi belirlenir. Optik sensörlerden farklı olarak burada nesnenin rengi, şeffaflığı ve parlaklık derecesi herhangi bir rol oynamaz. Bu şekilde, örneğin ambalajlama teknolojisindeki kabartmalı ambalajlar veya yiyecek endüstrisinde kullanılan şeffaf plastik kutular güvenilir bir şekilde algılanabilir.

Yüksek performans
M18 gövde tasarımındaki ifm ultrasonik sensörler, ancak daha büyük gövde tasarımlarına sahip sensörlerle ulaşılabilecek şekilde küçük kör alan ve geniş algılama aralıkları sunar. Aşırı kirlenmede sensörler güvenli bir şekilde çalışmaya devam ederler ve bu şekilde optik sensörlerin sınırlarının aşıldığı uygulamalarda da kullanılabilirler.

IO-Link çeşitlerini kullanarak projelerinize değer katın

ifm’ nin IO-Link’ li ultrasonik sensörlerinin özellikleri:

  • Kolay ve etkili anahtarlama noktası ayarı için sanal öğretme tuşu
  • mm cinsinden verilen mesafe değeri
  • M30 modelleri için ayarlanabilir ses dalgası
  • Ayarlanabilir açma – kapama gecikmesi
  • Veri IO-Link masterda depolandığı için ayar parametrelerinin ayrıntılı dökümü gerekli değildir
  • Sensörler, parametreleri hafıza fişi (memeory plug) ile yeni sensörlere aktarılarak veya veri IO-Link masterdan indirilerek kolayca değiştirilebilir.

ifm ultrasonik sensörlerine genel bakış

ifm farklı tiplerde ultrasonik sensörler üretir. Yukarıda belirtilen IO-Link özellikli olanların dışında ifm’ de ayrıca reflektörden yansımalı, cisimden yansımalı ve pek çok farklı gövde yapısında ve çeşitte ultrasonik sensör de vardır.