"Hepsi bir arada sensör" maliyetleri azaltır
Yeni termal basınçlı hava ölçer, gerçek bir çok yönlü ürün olarak dikkat çekiyor. Sadece entegre bir sıcaklık sensörüne değil, aynı zamanda bir basınç sensörüne de sahiptir. Bu şekilde kullanıcının dört proses değerini (hacimsel akış, basınç, sıcaklık ve sayaç = toplam miktar ölçer) aynı anda okuması ve üretimi optimize etmesi sağlanır. Çeşitli ölçüm parametrelerinin sadece tek bir sensörde entegrasyonu, sadece önemli donanım maliyetlerinden (basınç sensörü, sıcaklık sensörü, kablo döşeme ve giriş kartları) değil, aynı zamanda kurulum ve bakım maliyetlerinden de önemli ölçüde tasarruf etmeyi sağlar.
Avantajlarınız
Basınç, sıcaklık ve hacimsel akışın izlenmesiyle • proses güvenilirliği
Enerjinin izlenmesi, kaçakların izlenmesi ve filtre sisteminin proses odaklı bakımı ile • maliyet tasarrufu
Kablo döşeme, bakım ve kurulum karmaşıklığının azaltılması ile • zamandan tasarruf
Enerji verimliliğini arttırmak için bir bakışta basınçlı hava izleme
SD basınçlı hava ölçerin mevcut veya yeni kurulu sistemlere entegrasyonu, ek avantajlar sağlar. Artık endüstriyel kullanımda basınçlı havanın proses değerleri, yaygın basınçlı hava şebekelerinde entegre TFT ekran aracılığıyla etkin bir şekilde izlenebiliyor. Seçilebilir dört farklı grafik yerleşim düzeni mevcuttur. Proses değerleri IO-Link üzerinden de iletilebilir.
SD' nin hassas akış denetimi özelliği, kaçak algılamaya ve enerji maliyeti tasarrufuna olanak sağlar. Ayrıca ünitenin yüksek tekrarlanabilirliği, basınçlı hava maliyetlerinin ilgili üretim hattına ve optimize edilmiş ürün maliyet hesaplamasına doğru şekilde tahsis edilmesini sağlar.
İşletme basıncının etkin şekilde izlenmesi
Entegre basınç ölçümü özelliği sayesinde, hem kirlenmiş filtre sistemlerindeki basınç düşüşü, hem de basınçlı hava sisteminin genel işletim basıncı optimum şekilde izlenebilir; bu da, kurulumda ideal 6.3 bar yerine 5 bar' da çalıştırılan aktüatörlerin olması durumunda, yükleme hızının % 25 oranında azalması ile üretkenlik de azaldığı için çok önemlidir. Diğer taraftan, aşırı miktardaki bir işletim basıncı performansı arttırmaz, fakat basınçlı havanın daha fazla tüketilmesine ve ünitenin daha fazla aşınmasına neden olur.
Sıcaklık ölçümü ile kalite farklılıklarının minimuma indirilmesi
Entegre sıcaklık ölçümü özelliği sayesinde, kurutma gibi sıcaklığa meyilli prosesleri izlemek ve üretim kalitesi sağlamak mümkündür. Bu sayede SD basınçlı hava ölçer proses güvenilirliğini arttırır.
DIN EN ISO 50001' e uygun kapsamlı bir
enerji yönetim sisteminin temeli
Tüm üye ülkeler, enerji verimliliğiyle ilgili DIN EN ISO 50001 sayılı AB Direktifi' ne uyarak enerji tasarrufu sağlamayı taahhüt etmiştir.
Enerji vergisinin azaltılması için bir enerji yönetim sisteminin uygulanması gerekir. Bu standart, ölçülen verilerin doğruluğunu ve tekrarlanabilirliğini sağlamak için ölçüm ekipmanı kalibrasyonuyla ilgili kayıtların yapılmasını gerektirir.
Yeni SD basınçlı hava ölçerinin düzenli DAkkS kalibrasyonlarıyla birleştirilmesi, güvenilir bir enerji yönetim sistemi için optimum temeli sağlar.
ISO kalibrasyonu SD (sipariş kodu ZC0020)
Akış sensörlerinin 6 noktada DAkkS kalibrasyonu (sipariş kodu ZC0075)