IO-Link ile avantajlı başlangıç
Avantajları kullanın
Günümüzde kullanıcılar, ifm' nin IO Link sensörleriyle tamamen yeni seçeneklere kavuşuyor.
Örneğin, maksimum verim ve maliyet tasarrufu sağlamak için ek sensör verileri üretilir. Bu sayede, makineden ERP' ye kadar mevcut otomasyon sisteminizi optimize etmek için proses şeffaflığı sağlanıyor. Ayrıca IO-Link' in sunduğu daha pek çok avantaj mevcuttur:
Ölçüm değeri kayıpları olmaz
Ölçüm değeri iletiminin tamamı dijitaldir. Hatalara meyilli iletim ve analog sinyallerin hesaplanması gereği ortadan kalkar. Dijital olarak iletilen ölçüm değerleri, kontrol odasında doğrudan görüntülenebilir.
Analog veya IO-Link ile dijital
Günümüzde:
Analog sinyaller, A/D dönüştürücü aracılığıyla dijitalleştirilir ve PLC' de ölçeklenir.
Bu da, gerçekte ölçülen değerde yanlışlıklara neden olur.
IO-Link:
Ölçüm değerleri, sensörden kontrolöre dijital olarak aktarılır.
Bu nedenle, aktarılan değer, ölçüm değeriyle her zaman aynıdır.
LR dolum seviyesi sensörü, bir hidrolik gruptaki seviyeyi ölçmekte kullanılır. Tüm parametrelerin ayarları ve anahtarlama noktalarının programlanması, iki programlama düğmesi veya IO-Link aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Değiştirme sırasında, parametreler yeni sensöre otomatik olarak kopyalanır. Parametrelerin elle girilmesi gerekmez.
Çeşitli ölçüm değerleri
Soğutma sistemlerindeki gibi proses kontrolü için, birkaç proses değerinin toplanması ve kontrolörde işlenmesi yaygın bir durumdur. Geleneksel bir ölçüm noktasının birden çok sensörle, örneğin bir akış ölçer, debimetre ve bir sıcaklık sensörüyle donatılmasının nedeni budur. IO Link sensörleri, birden çok proses değerini ölçebilir ve dijital olarak aktarabilir. Sensör akış oranı, toplam miktar ve ortam sıcaklığı değerlerini dijital olarak, üç telli standart bir kablo üzerinden doğru bir şekilde iletir. İlave sensörler gerekli değildir ve bu sayede mühendislik ve kurulum süresi önemli ölçüde azalır. Örneğin minimum ve maksimum değerler gibi periyodik olmayan şekilde erişilen teşhis verileri koşul bazlı bakıma olanak sağlar.
Gürültü bağışıklığı
Sinyal dışarıdan hiç etkilenmez
IO-Link veri aktarımı, bir 24 V sinyale dayalıdır ve bu nedenle, dış etkilere karşı son derece dayanıklıdır. IO Link sensörleri, standart M12 konektörleriyle bağlanır. Ekranlı kablolar ve ortak topraklama artık gerekli değildir.
Bir hidrolik sistemdeki sistem basıncını izlemek için, PN tipi ifm basınç sensörleri kullanılır. Proses sinyalleri, olaylar ve parametreler, Master'a IO-Link üzerinden aktarılır. Ayrıca 8 adede kadar IO-Link sensörü, Master'a doğrudan bağlanabilir ve verileri PROFINET, EtherCat, Ethernet/IP veya PROFIBUS üzerinden kontrolöre aktarır.
Kolay sensör değişimi
IO Link Master, bağlanmış sensörlerin tüm parametrelerini saklar. Değiştirme sonrasında, önceki parametreler yeni sensöre otomatik olarak yazılır. Gerekli sensör ayarlarını aramaya artık ihtiyaç duyulmaz.
LR seviye sensörü, bir hidrolik güç ünitesindeki seviyeyi ölçmekte kullanılır. Tüm parametrelerin ayarları ve anahtarlama noktalarının programlanması, iki programlama düğmesi veya IO-Link aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Değiştirme sırasında, parametreler yeni sensöre otomatik olarak kopyalanır. Parametrelerin elle girilmesi gerekmez.
Kurcalamaya karşı korumalıdır
Standartlaştırılmış ünite parametre ayarı, cihazdaki çalışma tuşlarının kilitlenmesine izin verir. Bu sayede operatörlerin yanlış ayar girmeleri artık olanaklı değildir. Parametrelerin belgelenmesi her an mümkündür.
PI tipi ifm basınç sensörleri, tanklardaki dolum seviyesini tespit eder. Çalışma tuşları aracılığıyla sensöre sonradan yazılan ayarlardan kaynaklı kurcalamayı önlemek için, bu tuşların IO-Link üzerinden kilitlenmesi mümkündür.
Tanımlama
IO-Link, cihazların kesin olarak tanımlanmasını sağlar. IO-Link kapasiteli sensörler, satıcı ve cihaz kimlikleriyle açık olarak belirlenmiştir. Sadece orijinal yedek parçaların kullanılması sağlanmıştır.
Seri bağlatılarda birbirleriyle değiştirilebilir araçların tanınması ve tespiti.
O5D fotoelektrik sensörler, seçilen aracın fikstürde bulunup bulunmadığını tespit eder. IO-Link, değiştirme sırasında yalnızca aynı tipte bir sensör kullanılmasını sağlar.
Tel kopması tespiti
IO-Link sayesinde proses ve servis verileri aynı anda aktarılır. Tel kopması ve kısa devre, Master tarafından hemen tespit edilir. Teşhis verilerine, çalışma sırasında bile erişilebilir.
Bir soğutma sisteminde akış oranı, SM serisi manyetik indüktif akış sensörleri kullanılarak hassas bir şekilde izlenir. Bir hata oluşursa, teşhis verileri Master'dan kontrolöre aktarılır. Arızalı sensör kesin bir şekilde tespit edilir.