You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Teknolojiler

1 azaltma katsayısı ile – Kplus İndüktif Sensörler

 

Tüm metaller için tek devre mesafesi

  • Standart devre mesafeleri sayesinde tüm metalleri güvenli şekilde algılama olanağı.
  • Kompakt boyutları sayesinde en dar alanlarda kullanılabilir.
  • Manyetik alanlardan etkilenmeyen sensör tekniği ile hatalı anahtarlama yapılmaz.
  • Geniş sıcaklık aralığı sayesinde üniversal olarak kullanılabilir.
  • Yüksek koruma türleri sayesinde parazit oluşmaz.
  • Şimdi yüksek kaliteli saf çelik modelde de mevcut.

Tüm metaller için sabit devre mesafesi; bu özellik, ifm'nin özellikle fabrika otomasyonu için geliştirdiği yeni Kplus indüktif sensörlerde mevcuttur.

Sensörler, standart devre mesafesi sayesinde tüm metalleri güvenli şekilde algılama olanağı sağlar. Cihazlar, dar yer koşullarında da kompakt boyutları ile etkileyici sonuçlar sağlar. Ayrıca yeni manyetik alandan etkilenmeyen sensör teknolojisi sayesinde hatalı anahtarlama olasılığı ortadan kalkar.

Alüminyumda bile sabit düzeltme katsayısı
Yeni Kplussensörler alüminyumun algılanması için mükemmel derecede uygundur. Klasik sensörler farklı metal tiplerinde devre mesafesini bariz bir şekilde azaltır. ifm'nin geliştirdiği yenilik, diğer tüm metal tiplerinde de aynı devre mesafesine sahiptir. Bu amaçla, hızlı değişen anahtarlama durumları, yüksek devre frekansları aracılığıyla hassas şekilde denetlenir.

Farklı kullanım alanlarında optimum çözüm
Ayrıca, dayanıklı ve güçlü modeller, yeni sensör teknolojisi sayesinde manyetik alanlardan etkilenmez. Elektrikli frenlerin hemen yanında bile mutlak güvenilir şekilde çalışırlar. -40…85 C'lik geniş sıcaklık aralığı, üniversal bir kullanım olanağı sağlar ve IP 68 / IP 69K'ya kadar yüksek koruma türleri sayesinde sürekli güvenirlik sağlanır. Saf çelik versiyondaki dirençli kovan, yağ ve soğutma yağlama maddesi ortamında güvenilir şekilde kullanım olanağı sağlar. Kısa ve iyi – fabrika otomasyonunda bu yeni indüktif sensörler uzun süredir bekleniyor.

İndüktif sensörler – Ürün grubu

Endüstriyel kullanımda indüktif sensörler günümüzde vazgeçilmezdir. Mekanik şalterlerle karşılaştırıldığında neredeyse ideal ön koşulları sağlarlar: Temassız, aşınmasız çalışma şekli ve yüksek devre frekansları ve anahtarlama doğrulukları. Ayrıca titreşimlerden, tozdan ve nemden etkilenmezler. İndüktif sensörler temassız olarak tüm metalleri algılar.