1. Ana sayfa
  2. IO Link
  3. Bilgi / SSS

IO Link ile ilgili SSS

IO Link hakkında ayrıntılı bilgiler

IODD nedir?

IO Link Cihaz Açıklaması. IODD dosyası, sistem entegrasyonu için örn. tanımlama, proses ve teşhis verileri gibi farklı bilgileri depolar.
 

IODD'yi nerede bulabilirsiniz?

Web sayfamızdaki her IO Link cihazının bilgi sayfasında "Ayrıntılı Bilgiler" bölümünde.
 

Nerede bulunur?

LINERECORDER SENSOR yazılımında veya IO Link cihazları için kullanılan başka bir yazılımda ya da port yapılandırma araçlarında.
 

"Ölçüm değeri" nedir?

Bu, sensör tarafından ana sisteme gönderilen dijital bir değerdir.
 

Bir 4 - 20 mA sinyaliyle arasındaki farklar nelerdir?

Dönüştürme, ölçekleme veya aktarma nedeniyle kayıplar oluşmaz.
 

IO Link ile tel kopması nasıl algılanabilir?

Her IO Link cihazı, her 2,3 msn'de bir "kalp atışı" (heartbeat) yayınlar.
 

IO Link, farklı Giriş/Çıkışları nasıl azaltabilir?

Her port, giriş veya çıkış olarak ya da giriş/çıkış karışımı olarak yapılandırılabilir ve dijital sinyaller ve ölçüm değerleri için kullanılabilir.
 

Çift yönlü verilerin anlamı nedir?

Her iki yöne de giden veriler; IO Link Master'dan gelen ve IO Link Master'a giden veriler.
 

Bir A portu ile bir B portu arasında ne fark var?

Bir A portu çoğunlukla girişler (sensörler) ve bir B portu ise girişler veya çıkışlar (aktuatörler) için kullanılır.
 

Master nedir?

IO Link Master, IO Link cihazları ile otomasyon sistemi arasındaki bağlantıyı oluşturur.
 

Memory Plug hangi fonksiyonları gerçekleştirebilir?

Parametrelerin bir IO Link cihazına kaydedilmesi ve parametrelerin indirilmesi.
 

Bu bileşen kullanılmadan önce bir IO Link Master ile ne yapılmalıdır?

Her port, müşteri tarafından kendi uygulamasının gerekliliklerine uygun olarak yapılandırılmalıdır (giriş, çıkış olarak veya giriş/çıkış ve veri uzunluğu olarak).
 

Bir IO Link Master, parametreleri ne zaman bir IO Link cihazından indirmesi veya bir IO Link cihazına yüklemesi gerektiğini nasıl bilir?

Her port, parametrelerin otomatik olarak yüklenmesi veya indirilmesi için yapılandırılabilir. Bu işlem, PLC üzerinden gerçekleştirilir ve düğüm konfigürasyonuna dahildir.

Proses verileri sensörler tarafından bir kontrolörde nasıl
görüntülenir?

Aşağıdaki dokümanda, bir ifm basınç ve akım sensörleri örneğinde proses verilerinin entegre edilmesi açıklanmaktadır.

IO Link sensörlerinin bir kontrolöre bağlanması.