• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. IO-Link faydaları
  2. Ürün seçimi
  3. IO-Link modülleri

IO-Link saha modülleri

ifm'nin IO-Link masterları, bir kontrol kabinine ihtiyaç duymadan sahadaki, tesisteki veya makinedeki sensör sinyallerinin merkezden uzak bir şekilde alınması için mükemmel bir çözümdür. IO-Link altyapısının performansı, IO-Link modülleri ile önemli ölçüde artırılmıştır. Modüller ikili, analog ve dijital sinyaller için giriş ve çıkışlara sahiptir ve aktüatörleri de kontrol edebilirler. Avantajları: Kontrol cihazları ile sensörler ve aktüatörler arasındaki tüm diyalog IO-Link topolojisi aracılığıyla rahatlıkla gerçekleşmektedir. Aynı zamanda, verilerin tümüne, BT seviyesinde değerlendirme ve proses optimizasyonu için erişilebilir.
Bu kullanışlı çözüm piyasada benzersizdir ve özellikle de küçük uygulamalarda, alışılmışın dışında bir esneklik sunar!

Bu ürün ailesinin avantajları:

  • IP67 / 68 / 69K koruma sınıflarına sahip sağlam plastik gövde
  • Mükemmel şok ve titreşim dayanıklılığı
  • Endüstriyel uygulamalarda ve hijyenik alanlarda kullanım için
  • Dijital giriş filtreleri ve güçlü çıkışlar
  • Farklı voltaj beslemelerinin ve IO-Link'in galvanik olarak ayrıldığı tipte olanlar
  • Serbestçe yapılandırılabilen giriş ve çıkışlara sahip tipte olanlar (ikili ve analog)
  • Sinyal ön işleme için dijital giriş filtreleri
  • Teşhis yetenekleri
  • ifm ecolink teknolojisi

Avantajlarınız:

  • Giriş ve çıkışların, IO-Link aracılığıyla, doğrudan sahada kolay genişletilebilirliği
  • Esnek modül düzenlemesi ve konfigürasyonu sayesinde tasarruf
  • Kurulum ve ayarlama için daha az zaman gerekmesi
  • Kolaylaştırılmış hata konumu
  • Modüler konsept aracılığıyla makinelerin standartlaştırılması

IO-Link modüllerinin ürün genel görünümü

Grafik, IO-Link modüllerinin ne şekilde bağlanabileceğini göstermektedir

Çok çeşitli uygulama ve kullanım alanı için geniş ve çeşitli bir portföy sunmaktayız. Modüller iki tasarım olarak mevcuttur:

  • Soğutma sıvısı serisinin turuncu alan modülü yağlara ve soğutma sıvılarına karşı dayanıklıdır ve genel endüstriyel uygulamalardakullanım için uygundur.
  • Gri modül, gövde için kullanılan malzeme yapısı itibariyle hijyenik ve gıda uygulamalarında kullanım için uygundur. IP 68 / IP69K yüksek koruma sınıfına sahiptir.

Standart / Performans Serisi ve Standart Seri arasında temel bir ayrım yapılır.

Standard / Performance Line
Çoklu port DI / DO yapılandırılabilir DI DO Al
Soğutucu AL2605 AL2607 AL2305 AL2303 AL2301 AL2627 AL2325 AL2323 AL2321 AL5021 AL2340 AL2341 AL2330 AL2331 AL2336 AL2384
Gıda AL2507 AL2205 AL2203 AL2201 AL2527 AL2225 AL2223 AL2221 AL2240 AL2241 AL2230 AL2231 AL2236 AL2284
Yapı formu 8x M12 8x M12 açık
kablo ucu
6x M12 10x M12 6x M12 10x M12 6x M12 4x M12
Maks. giriş / çıkış
(pin 4+2)
16 16 12 20 12 20 12 4
Gerilim beslemesi harici
M12 L-kodu
harici
M12 A-kodu
B-portu A-portu harici
M12 L-kodu
harici
M12 A-kodu
B-portu A-portu A-portu harici
M12 A-kodu
A-portu
Olası ikili
giriş sinyalleri
16 DI 12 DI 20 DI
Olası analog
giriş sinyalleri
8 AI
(0...10 V, 4...20 mA)
4 RTD
(PT100, PT1000,
TCK, TJK)
Olası
giriş frekansları
2x fl
0...3000 Hz
Olası ikili
çıkış sinyalleri
16 DO 12 DO 20 DO 12 DO
Olası analog
çıkış sinyalleri
Olası PWM / PWM-I
çıkış sinyalleri
8 PWM
2 PWM-I
Galvanik ayırma
US / UA
Port başına akım değeri 2 A 1,8 A 1 A 2 A 1,8 A 1 A 1,8 A
Modül başına akım değeri 16 A 2x 1,8 A 1 A 16 A 2x 1,8 A 1 A 2x 1,8 A
Pl-d’ye göre
etkileşimsiz

(daha fazla bilgi edinin)
Koruma sınıfı Soğutma sıvısı serileri (turuncu) IP 67
Gıda serileri (gri) IP 69k
Konektör / soket malzemesi Soğutma sıvısı serileri (turuncu) - nikel-kaplamalı pirinç
Gıda serileri (gri) - paslanmaz çelik
Temel seri
DI
Soğutucu AL2400 AL2401 AL2410 AL2411
Yapı formu 4x M12 8x M12 4x M8 8x M8
Maks. giriş sayısı
(pin 4+2)
8 16 4 8
Gerilim beslemesi dahili, A-portu
Olası ikili
giriş sinyalleri
8 DI 16 DI 4 DI 8 DI
Olası analog
giriş sinyalleri
Olası ikili
çıkış sinyalleri
Olası analog
çıkış sinyalleri
Galvanik ayırma US / UA
Modül başına akım değeri
Koruma sınıfı IP67
Konektör / soket malzemesi nikel kaplamalı pirinç

IO-Link modüllerinin voltaj beslemesi

Sahadaki farklı gereksinimlere cevap verebilmek adına, IO-Link modüllerimiz için çok çeşitli voltaj besleme seçenekleri sunuyoruz. Bu, doğru IO-Link masterlarla birleştiğinde size maksimum esneklik sağlar.

Voltaj besleme seçenekleri

IO-Link modülünü ve sahada yer alan sensör ve aktüatörleri beslemek için, modül başına en fazla 3 farklı voltaj beslemesi (pin) bulunmaktadır.

US = ana üniteden voltaj beslemesi
UA = aktüatör için harici voltaj beslemesi
UAi = sensör için harici voltaj beslemesi
MP = dijital giriş çıkışlara ve analog girişlere sahip modül
DX = dijital giriş ve çıkışlara sahip modül
DI = dijital girişlere sahip modül
DO = dijital çıkışlara sahip modül

IO-Link modülü bir B-portundan besleniyorsa, sensörlerin aktüatörlerle birlikte UA üzerinden besleneceği konusuna lütfen dikkat edin.
Dolayısıyla, UA kesintiye uğrarsa sensörler de arızalanacaktır.
Bu yüzden UAi ve UA'nın ayrıldığı harici voltaj beslemeli modeller sunmaktayız.

Voltaj beslemesi – Performans ile Standart Seri arasında

Etkileşime girmeme / hata hariç tutma

Güvenlikle ilişkili uygulamalarda etkileşime girmeme

Klasik güvenlik teknolojisinde, tehlikeli aktüatörlere (UA) giden voltaj beslemesi bir güvenlik rölesi aracılığıyla merkezi olarak kapatılır.

Modern, merkezden bağımsız standart endüstriyel haberleşme sistemlerinde aktüatörler giriş/çıkış modüllerinin "güvenli olmayan" çıkışları üzerinden kontrol edilirken, bu giriş/çıkış modüllerine giden voltaj beslemesi, sistem girişindeki bir güvenlik rölesi veya bir güvenlik kontrolörü aracılığıyla merkezi olarak giderek daha fazla kapatılmaktadır.

Teorik olarak güvenli olmayan giriş/çıkış modüllerinde bir arıza meydana gelebilir ve bunun sonucunda UA kapatılmış olsa bile çıkışın US tarafından sağlanmaya devam etmesine sebep olabilir. Yeni DX Performans Serisi modülleri, bu teorik arızayı ⇒ hata hariç tutacak şekilde tasarlanmıştır.

Not: Bu giriş/çıkış modülleri işlevsel güvenlik bağlamında güvenlik rölesi değildir.

Bu bağlamda, “pasif güvenlik” terimi sıkça kullanılmaktadır. Bu terim, bir güvenlik cihazını çağrıştırdığı için oldukça yanıltıcıdır. Bu nedenle açıkça “etkileşime girmeme” ve “hata hariç tutma” ifadelerine atıfta bulunmaktayız.