- ecolink
- Teknoloji
Teknoloji
Sızdırmazlık halkasının fazla sıkıştırılması mümkün değildir
ecolink M12 serisi çeşitleri
Mekanik sonlamanın özel tasarımı yüzünden O-halkaya her zaman doğru basınç uygulanır ve bu şekilde sızdırmazlık özelliği kalıcı olur.
Testere dişli tasarımlı kontürlü titreşim koruma, somun gevşemelerini önler. Aşırı titreşim ve şokta bile.
Montaj ve çıkartma için herhangi bir kişi gerekmemektedir.
Profil sızdırmazlık halkası ile yüksek koruma sınıfı
ecolink M8 serisi çeşitleri
Yüksek standartlarda malzemeler, tasarım ürünü sızdırmazlık konsepti koruma sınıfını arttırdığı gibi makinenin çalışma süresini de uzatır. ecolink serisi konektörler fabrika otomasyonunda bazı zorlu alanlarda , makine parça endüstrisinde, kaynak uygulamalarında, gıda ve içecek endüstrisinde veya metal işleme endüstrisinde kullanılabilir.
LED ler her zaman kolayca görülür
ecolink M8 and M12 serisi çeşitleri
Yeni tasarımlı çeşitler Şeffaf siyah gövdeler sayesinde, parlak ışıkta bile, LEDler şeffaf çeşitlerden daha net görünür. Bu önemlidir çünkü hattaki işleme her an göz atmak gereklidir ve net görünen LEDler de herhangi bir sorun olduğunda anında müdahale edilmeini sağlar.