1. Ana sayfa
  2. O3D 3D sensör
  3. Teknoloji

O3D 3D sensör – Teknoloji

PMD ışık uçuş zamanı teknolojisine sahip O3D 3D sensör

PMD ışık uçuş zamanı teknolojisi ile sahneler ve nesneler 23.232 görsel noktasının sadece tek bir kaydıyla üç boyutlu olarak ve hareket fluluğu olmadan kaydedilir. Bu sırada ölçümü yapılacak sahne; modülasyon ayarlı, görünmeyen bir kızılötesi ışıkla aydınlatılır ve yansıtılan ışık PMD sensörüne ulaşır.

1)Kızılötesi sensör LED’ler
Dört yüksek güçlü kızılötesi LED (830nm), O3D’nin tüm görüş alanını 0,3m ila 5m’lik bir çalışma mesafesi üzerinden aydınlatır ve çizilmeye dayanıklı camla korunur.

2) Objektif merceği
Objektif merceği, O3D’nin görüş alanını belirler. İlgili uygulamaya mümkün olan en iyi şekilde uyarlamak için 60 x 45 ve 40 x 30’lik alternatifler mevcuttur.

3) Time-of-Flight-Imager
PMD ışık uçuş zamanı görüntü sensörü, sahneyi 176 x 132 piksel çözünürlükle görüntüler. Aynı zamanda, uygulama ortamındaki ışık koşullarında oluşan değişikliklerden etkilenmemesini sağlayan patentli bir yabancı ışık engelleme ünitesiyle donatılmıştır.

4) M12 Ethernet proses verileri arayüzü
M12 Ethernet arayüzü, hem sensörün parametrelendirilmesi, hem de giden verilerin endüstriyel Ethernet ağları (TCP/IP & EIP) üzerinden iletilmesi için kullanılabilir. Parametrelendirme işlemi ücretsiz olarak sunulan ifm Vision Assistant aracılığıyla gerçekleştirilir.
 

5) M12 şebeke bağlantısı
8 pinli M12 soket, hem sensörün akım beslemesi için, hem de dijital ve analog çıkışlar için arayüz olarak kullanılır.