mobil makineler için ifm çözümleri: güvenilir ve verimli çalışma için akıllı otomasyon
TRANSMANUT'un kamyona monte elektrikli forkliftleri, ifm'nin gelişmiş mobil makine çözümlerinin görselidir.
Zorlu mobil ortamların taleplerini karşılamak üzere TRANSMANUT, gerçek zamanlı veri görselleştirme ekranları, yüksek operasyonel güvenlik için ön ve arka kameralar, güvenilir makine kontrolü için dayanıklı sviçler ve sağlam bir denetleyici dahil olmak üzere bir dizi ifm ürününü entegre etmiştir.
Çok amaçlı modemler, hem operatörlerin hem de servis ekiplerinin güncel kalmasına yardımcı olarak uzaktan arıza teşhisini ve makine verilerine erişimi mümkün kılmaktadır. Bu bileşenler, ifm'nin özellikle mobil makineler için çözümler olarak geliştirilmiş olan IP67 kodlu ve IP69 kodlu portföyünün parçasıdır. 2009 yılından bu yana ifm, akıllı, verimli ve çevre dostu mobil çözümleri hayata geçirmelerine yardımcı olarak hem teknik hem de satış uzmanlığı ile TRANSMANUT'u desteklemektedir.