• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

ifm ile iş birliği içinde bir tesisin otomasyonu

Gıda ve Tarım
Tarım Hayvancılık
Monitoring and maintenance
Ürün kalitesi
Video raporu

Vizyon gerçekliğe dönüştüğünde: Rações Golfinho, özellikle pamuk samanının paketlenmesinde olmak üzere otomasyon sistemlerini ifm ürünleri ile modern hale getirerek üretimde %300'lük bir artış elde etti. Makinelerde özellikle AS-i cihazları ve IO-Link aracılığıyla ağ oluşturma yöntemi kullanılmaktadır.

"Özellikle rafinerilerdeki ve atık su arıtmadaki süreçlerimiz için kimyasal ve fiziksel reaksiyonlar temelinde doğru ve hızlı kontrol gereklidir. Otomasyon, bu kontrolü elde etmemizi mümkün kılmaktadır ve başarılı gelişim ile süreçlerimizin iyileştirilmesi için temel bir bileşendir. Bunun için iş ortağı olarak ifm'ye güveniyoruz," diye sözlerini sonlandırıyor Laboratuvar Yöneticisi Christina Rocha. Eksiksiz otomasyon, olası sorunlar durumunda reaksiyon süresini optimize eder ve üretimde kalite kayıplarını azaltır.

Rações Golfinho Hakkında

Rações Golfinho, hayvan besinlerinde ve bitkisel yağların üretiminde uzmanlaşmış bir Brezilya şirketidir. Misyonu, en yüksek kalitenin geliştirilmesi, üretilmesi ve dağıtımıdır. Her şey 1989 yılında pamuk tohumlarının sığırlar, keçiler ve koyunlar için besin olarak ezilmesi ile başladı. Günümüzde aynı işlem, pamuk liflerinin çıkarılması ve yağın damıtılması için kullanılıyor.

Rações Golfinho Hakkında

Rações Golfinho, hayvan besinlerinde ve bitkisel yağların üretiminde uzmanlaşmış bir Brezilya şirketidir. Misyonu, en yüksek kalitenin geliştirilmesi, üretilmesi ve dağıtımıdır. Her şey 1989 yılında pamuk tohumlarının sığırlar, keçiler ve koyunlar için besin olarak ezilmesi ile başladı. Günümüzde aynı işlem, pamuk liflerinin çıkarılması ve yağın damıtılması için kullanılıyor.