Yeni: Seçilen sensörler için size ücretsiz olarak indirilebilir bir fabrika sertifikası sunuyoruz.
Bu sertifika, sensörün ölçüm aralığına bağlı olarak birden fazla kontrol noktasına yaklaşıldığında, analog ve IO-Link iletişimi için referans değerden sapmalar hakkında bilgi ve dokümantasyon sağlar. Dokümanı indirmek için sadece cihazın seri numarasına ve aktif bir e-mağaza hesabına ihtiyacınız bulunmaktadır.
Aşağıdaki ürünler için ücretsiz fabrika sertifikası bulunur:
Basınç
PI1602, PI17xx, PI18xx, PM1xxx
PI27xx, PI28xx, PM1xxx (01/2018 üretim tarihinden itibaren)
PG27xx, PG28xx (01/2019 üretim tarihinden itibaren)
Sıcaklık
TA11xx, TA13xx ve TCCxxx
TA20xx, TA22xx, TA25xx, TA28xx, TD22xx, TD25xx, TD28xx, TD29xx
(01/2018 üretim tarihinden itibaren)
Akış
SM4x2x, SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x
SDx500, Sdx600 (yalnızca hava özellikleri için yayınlanır)
Üretici beyanı, listelenen ürünlerin ilgili teknik veri sayfalarındaki tanımlamalara uygun olduğunu ve % 100 son teste tâbi tutulduğunu belgelendirir.
Bir üretici beyanından alınan testler, bir üreticinin ürün serisinin kalite seviyesi ile ilgilidir ve bu nedenle üretici sertifikasından farklıdır.
Sertifika, üretici tarafından onaylanmıştır.
Standartta açıklanan üretici beyanları ve diğer sertifikalar, dahili testler için anlamlı bilgiler sağladıkları için önemli bir kalite yönetimi aracıdır.
Oksijen kullanımı için temizleme, yağ ve gresyağı olmamasını ve bu sayede proseste güvenli kullanım sağlar.
Oksijen uygulamalarında kullanılan sensörler, kalıntı veya kontaminasyondan arındırılmadıklarında tehlike arz eder.
Kendiliğinden tutuşmayı önlemek için bu tür sensörlerin maddeyle temas eden kısımlarının temizlenmesi gerekir.
Temizlenen üniteler özel olarak işaretlenir ve paketlenir.
Oksijen kullanımı için temizlik, yalnızca 25 bar değerine kadar olan basınç sensörleri için mevcuttur. Her sensör için 1 tane ZC0019 sipariş edilmelidir.
SB tipi akış sensörleri için yağ kalibrasyon hizmeti
Yağ kalibrasyonu aracılığıyla, kesin kalibrasyon eğrileri için yağ özellikleri ayarlanabilir ve bu sayede belirli uygulamalara uyarlanabilir.
Yağ sensörlerinin doğruluğu, büyük ölçüde kullanılan yağın viskozitesine ve sıcaklığına bağlıdır.
Sıcaklık ne kadar yüksek olursa, yağ o kadar sıvı olur; bunun tersi de geçerlidir.