1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Bağlantı teknolojisi
  4. Kesiti arttırılmış M12 soketli kablolar

Kesiti arttırılmış M12 soketli kablolar

Ecolink M12 kablolar, daha büyük kesitleriyle gerilim kaybını azaltır.

  • 4 x1 mm2 kesite sahip kablolar, gerilim düşüşünü azaltır
  • M12 standartına (EN 61076) uygun bağlantı teknolojisi.
  • Elle sıkıldığında bile optimum sızdırmalık.
  • Somun içindeki mekanik sonlandırma, O-ringi bozulmaya karşı korur.
  • Testere şeklindeki dişli yapısıyla, sürekli titreşime karşı korumalı.

Zorlu uygulamalar için ecolink performans kabloları
1mm2’lik artan kablo kesiti ile yüksek akımları da daha az gerilim kaybıyla aktarır.
Somunun çok sıkılması sebebiyle O-Ring'te oluşabilecek bozulmayı, içindeki mekanik sonlandırma engeller. Ayrıca, Montaj ve sökme işlemleri yardımcı hiç bir araç olmadan gerçekleştirilebilir.
Asimetrik olarak etki eden titreşim koruması, tırtırlı somunu sayesinde pozisyonunu sabit tutar ve böylece optimum,kalıcı bir sızdırmazlık sağlar.
Yüksek kaliteli malzeme kullanımı, üretim aşamasında ve sonrasında yoğun bir denetim ve maksimum kalite standardı sağlar.