1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Bağlantı teknolojisi
  4. ecolink M12, fabrika otomasyonu ve takım endüstrisi için güvenli bağlantı

ecolink M12, fabrika otomasyonu ve takım endüstrisi için güvenli bağlantı

Fabrika otomasyonundan takım endüstrisine kadar

  • Bağlantı teknolojisi M12 standardına (EN 61076) uygundur
  • Aletsiz montajda da optimum sızdırmazlık
  • Mekanik sonlandırma, O-ringi bozulmaya karşı korur
  • Testere dişi konturu ile sürekli titreşim koruması
  • LED'ler güçlü ışıkta da rahatça görülebilir

Zorlu uygulamalar için ecolink M12
Çoğu uygulama, özel çözümler gerektirir. Sadece güvenli üretim prosesleri ve hatasız bir montaj sürekli olarak başarı sağlar.
Entegre sonlandırma, O-ringi somunun çok sıkılması nedeniyle bozulmaya karşı korur. Montaj ve sökme işlemleri yardımcı araç olmadan gerçekleştirilir.
Asimetrik şekilde çalışan titreşim koruması, tırtırlı somunu bulunduğu pozisyonda sabit tutar ve böylece optimum ve sürekli bir sızdırmazlık sağlar.
Yüksek kaliteli, ilgili uygulamaya özel olarak uyarlanan malzemeler ve üretim sırasında ve sonrasında yoğun izleme, maksimum kalite standardı sağlar.