1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Mobil makinalar için sistemler
  4. Mobil iş makineleri için kablosuz iletişim

Mobil iş makineleri için kablosuz iletişim

CANwireless: CAN-Bus için WLAN ve Bluetooth

  • Mobil iş makineleri için WLAN / Bluetooth bağlantısı
  • Makinelerin bağlanması, programlanması, periyodik bakımı ve teşhisi tamamen kablosuz şekilde yapılabilir.
  • MaintenanceTool, CODESYS ve Service-Tool’u destekler
  • “Infrastructure” ve “Access Point” işletim modu
  • Kompakt ve sağlam muhafaza

Mobil iş makineleri için kablosuz bağlantı
2,4 GHz ve 5 GHz frekans bantlarının WLAN desteği ve Bluetooth gibi en yeni teknolojiler sayesinde, iş makineleriyle kablosuz bağlantı kurmak için çeşitli yollar mümkündür.
CANwireless, doğrudan CODESYS veya MaintenanceTool gibi mobil kontrol sistemleri için mevcut ifm araçlarından makineye kablosuz bağlantı sağlar.
PC veya mobil uç cihaz ile iş makinesi arasındaki bağlantının yanında makineler kendi aralarında da bağlanabilir. CANwireless ile makineler bilgi alışverişi yapabilir ve birlikte çalışabilir.
Bu sayede, cihaz Endüstri 4.0 ve IoT’yi (Internet of Thnigs) destekler ve makineleri daha da akıllı hale getirir

Fonksiyonlar ve özellikler
CANwireless, bir araç veya makinedeki CAN-Bus’a kablosuz bağlantıya olanak sağlar. İki temel işletim modu " Infrastructure" ve " Mini Access Point" ile, modül farklı yollarla bir bağlantı oluşturabilir.

“WLAN Infrastructure” işletim modu
“Infrastructure” işletim modunda, CANwireless, mevcut bir WLAN alt yapısına bağlantı için yapılandırılmıştır. Cihaz ağa bağlıysa, otomatik olarak başka bir ağ katılımcısına (istemci) bağlanabilir veya gelen bağlantı taleplerini (sunucu) alabilir. Bağlı diğer ağ katılımcıları ile CAN-Bus verilerinin alışverişi yapılabilir.

“WLAN Mini Access Point” işletim modu
CANwireless “Mini WLAN Access Point” olarak yapılandırılmışsa, örn. başka CANwireless cihazları, bilgisayarlar, akıllı telefonlar veya tabletler gibi çok sayıda başka cihaza bağlanabildiği kendi WLAN ağını kurabilir. Cihaz, “Infrastructure” işletim modunda olduğu gibi kendi ağında hem istemci, hem de sunucu olarak çalışabilir. Mini-AP cihazına ait CAN-Bus’taki veriler, bağlı diğer ağ katılımcıları ile paylaşılır.

CAN-to-CAN-Bridge
“WLAN Infrastructure”, “WLAN Mini Access Point” veya “Bluetooth” işletim türleri, ek olarak birden çok CANwireless cihazı arasında kablosuz bir CAN-Bus köprüsünü de destekler.

Kablosuz teşhis ve hata giderme
CODESYS V2.3 ve MaintenanceTool gibi araçlar, CANwireless’ın iş makinesine arayüz olarak kullanılması olanağını sunar.

CAN-to-WLAN / Bluetooth filtresi
İhtiyaç anında, CANwireless, kablosuz olarak aktarılması gereken verileri filtreleyebilir. Bu, veri yükünü azaltır ve işlem güvenliğini arttırır.


Güncel bülten