1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Güvenlik teknolojisi
  4. Standart pozisyon sensörlerini bağlamak için güvenli devir bekçileri

Standart pozisyon sensörlerini bağlamak için güvenli devir bekçileri

Devrin altına inildiğini güvenli şekilde izleme

  • Döner anahtar aracılığıyla kolay parametreleme
  • Kam diski tasarımı için kısıtlama yoktur
  • İzleme fonksiyonları açılabilir ve kapatılabilir
  • -40 °C'ye kadar aşırı ortam sıcaklıklarında güvenilir işletim
  • Sadece 25 mm gövde genişliği

Uygulamalar
DU110S devir bekçisi, V kayışı izlemede kullanıldığı gibi, güvenlikle ilgili minimum devir değerini izlemek için geliştirilmiştir.
Uygulama örneği olarak EN 746-2 uyarınca endüstriyel ısıl işlem ekipmanlarını gösterebiliriz. Burada hava değişiminin güvenlik tekniğiyle bağlantılı şekilde izlenmesi gerekir. İzleme işlemi, hava beslemesinin devri izlenerek gerçekleştirilir.

Özel belirtiler
Devir bekçisi, EN 62061/SIL 3 ve EN ISO 13849-1 Kat. 4/PL e'ye göre sertifikalıdır – bu sertifika, güvenli olmayan standart sensörler pals enkoderi olarak kullanılırken geçerlidir.
Bir tetikleme sonrasında güvenlik çıkışı manüel veya otomatik olarak tekrar etkinleştirilebilir.