1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Güvenlik teknolojisi
  4. Özellikle ışık ızgarası uygulamaları için güvenli AS-i giriş modülü

Özellikle ışık ızgarası uygulamaları için güvenli AS-i giriş modülü

Sinyal verme özellikli: İşyerinde güvenlik (Safety at Work) için AS-i modülü

  • Işık ızgarası uygulamaları için optimize edilmiş M12 soket ataması
  • Devreye sokulabilen kısılabilir lamba
  • Hassas ve esnek hızlı montaj
  • Işık ızgarasını AS-i ile beslemek mümkündür
  • EN 62061/SIL3 ve EN ISO 13849-1/ PL e uyarınca sertifikalar aracılığıyla yüksek güvenlik

Işık ızgarası için modül
Bu yeni, güvenli giriş modülü ile ışık ızgaraları ve elektronik OSSD çıkışlarına sahip güvenlikle ilgili diğer sensörler AS-i işyerinde güvenlik modülüne bağlanabilir.

Kısılabilir lambayı devreye sokma
Entegre çıkışlar iki sinyal lambasının bağlanmasına olanak sağlar.

Aletsiz hızlı montaj
Kendini ispatlamış hızlı montaj özelliği, kablolama hatalarını önler. Verici, alıcı ve iki sinyal çıkışı için birer M12 soket mevcuttur.

Gerilim beslemesi için iki alternatif
Işık ızgarasının ve sinyal lambalarının gerilim beslemesi, modele bağlı olarak komple AS-i'den veya harici bir yardımcı enerji kaynağından sağlanır.