1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Hareket kontrolü için sensörler
  4. Sağlam ve hassas eğim sensörü sistemi – artık IO-Link de içeriyor

Sağlam ve hassas eğim sensörü sistemi – artık IO-Link de içeriyor

Analog çıkışlar ve anahtarlama çıkışları ve seçime bağlı titreşim izleme ile

  • Tüm 2 eksenli açı aralığında 360°'ye kadar yüksek doğruluk
  • Aktif sıcaklık dengeleme sayesinde çok düşük sıcaklık sapması
  • Çalışma ve çıkış durumlarını rahatça görülebilir LED'lerle görselleştirme
  • Parametrelenebilir akım ve gerilim çıkış fonksiyonları
  • Farklı uygulamalar için ayarlanabilir filtre fonksiyonları

Hassasiyet kazandırır
2 eksenli eğim sensörleri, tüm açı aralığı boyunca yüksek doğruluk sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm fonksiyonlar IO-Link üzerinden parametrelenebilir. Aktif sıcaklık dengeleme ve yüksek koruma sınıfı sayesinde aşırı ortam sıcaklıklarında ve en zorlu ortamlarda mutlak güvenilir şekilde çalışırlar.

Titreşim izleme
JN2200, alternatif olarak 3 eksenli titreşim izleme amacıyla da kullanılabilir. Parametrenin hesaplanması için, seçime bağlı olarak maksimum 3 eksen dikkate alınabilir. Tipik uygulamalar arasında ISO 4866 uyarınca yapı veya kule titreşimlerini algılama veya ISO 10816 uyarınca makina izleme yer alır.