1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Proses sensörleri
  4. IO-Link ve anahtarlama çıkışları ile sıcaklık sensörü

IO-Link ve anahtarlama çıkışları ile sıcaklık sensörü

Tek gövdede iki sıcaklık sensörü

  • Bir gövdede iki çözüm Kesintisiz proses değeri ve 2 anahtarlama çıkışı
  • Ölçüm aralığı -50...150 C
  • Basit, uzaktan ayar için IO-Link
  • +/- 0.3 K son derece yüksek doğruluk
  • Ayar emniyeti

Kullanımda esneklik
TV sıcaklık sensörünün işlevselliği etkileyicidir. Son derece kompakt tasarımı sayesinde çok dar alanlara dahi kolay montaj. Cihaz iki anahtarlama noktasına sahiptir, son derece yüksek hassasiyet ile çalışır, LINERECORDER SENSOR ile basit ve hızlı şekilde ayarlanabilir.
 

IO-Link sayesinde verimli ve güvenlir
Yeni sıcaklık sensörü, IO Link sayesinde proses değerlerini ve örn. min. / maks. sıcaklık gibi diğer önemli verileri kesintisiz olarak aktarır. Daha fazlası, D/A dönüştürücü veya harici etkiler (örn. kablo uzunlukları) nedeniyle dönüştürme kayıpları oluşmadığı için dijital ölçüm sonuçları daha doğrudur. Gerçek proses değeri aktarıldığı için, önceden ayarlanmış ölçüm aralıklarına (analog başlangıç ve bitiş noktası) sahip cihazlara gerek kalmaz. Bu stok maliyetini azaltır. Klasik transmitterler yakında geçmişte kalacak.