1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Proses sensörleri
  4. Mobil uygulamalar için M12, AMP, veya DEUTSCH soketli basınç transmitteri

Mobil uygulamalar için M12, AMP, veya DEUTSCH soketli basınç transmitteri

Mobil uygulamalar için M12, AMP, veya DEUTSCH soketli basınç transmitteri

  • G 1/4 A proses bağlantılı kompakt yapı formu (SW19)
  • Hızlı tepki: 2 milisaniye tepki süresi
  • Ölçüm doğruluğu < ± %0,8, tekrarlama hassasiyeti < ± %0,05
  • DEUTSCH, AMP veya M12 soket üzerinden kolay bağlantı
  • Kaynaklı paslanmaz çelik gövde sayesinde düşük maliyetli ve sağlam

Mobil uygulamalar için minyatürleştirme
Yeni PT/PU basınç sensörlerinin soketleri, mobil makinelerde hızlı ve kolay kurulum olanağı sağlar. Ayrıca sensörler, doğrudan proses bağlantısına kaynaklanmış bir ince filmli ölçüm hücresi içerir. Bu teknoloji, 19 mm'lik çatal genişliğine sahip son derece kompakt bir gövdede uygun maliyetli bir fiyat-performans oranı ile yüksek doğruluk sağlar.

Kullanım alanları
PT/PU yapı formundaki sensörler, mobil kullanım için öngörülmüştür ve özellikle çalışma basıncının yüksek olduğu hidrolik ve pnömatik uygulamaları için uygundur. PT/PU yapı formu; yüksek vibrasyon şok dayanımı, yüksek koruma sınıfı, çok iyi EMC uyumu ve E1 uyumluluğu sayesinde özellikle mobil makinelerde kullanımı destekler.