1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Proses sensörleri
  4. Zorlu ortamlarda sürekli seviye ölçümü

Zorlu ortamlarda sürekli seviye ölçümü

Genişletilmiş fonksiyonlara sahip yeni tasarımıyla LR seviye sensörü

  • Montaj ayarı, konumdan bağımsız montaj olanağı sağlar
  • 100 °C'ye kadar ortam sıcaklığı
  • Bir simülasyon fonksiyonu, sistem yazılımının test edilmesini kolaylaştırır
  • Prob uzunluğunu otomatik algılama
  • 15...200 cm'lik prob uzunlukları

Uygulama
Zorlu ortam koşulları veya yüksek sıcaklıklar LR2050'yi soğuk tutar. Dar alanlarda montaj veya yağların koaksiyel boruyla algılanması da LR için sorun teşkil etmez.
LR, montaj ayarı ve modüler konsept sayesinde her uygulamaya esnek bir şekilde uyarlanır.

Başarı için modülerlik
LR, sondaları kısaltma veya değiştirme olanağı sayesinde stoku azaltır ve değiştirme işlemini kolaylaştırır.

Konforlu şekilde ayarlanabilir
Kullanıcı, henüz montajdan önce sensörü butonlar veya IO-Link aracılığıyla bilgisayardan parametreleyebilir. Montaj ayarı, gerektiğinde yerinde butona basma yoluyla gerçekleştirilir.


Güncel bülten

Aksesuarlar (ayrıca sipariş edilmelidir):