1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Proses sensörleri
  4. Özellikle tehlikeli alanlar için hijyenik seviye sensörleri

Özellikle tehlikeli alanlar için hijyenik seviye sensörleri

Limit seviyelerini algılamanın güvenilir yolu – LMT

  • 3D/3G kategorisindeki ATEX alanları için onaylanmıştır
  • IO-Link ile alkol gibi başka ortamlara göre ayarlanabilir
  • Bakım gerektirmeyen conta konsepti ile hijyen uyumlu tasarım
  • Sağlam paslanmaz çelik gövdede şoka ve vibrasyona karşı dirençli
  • Fabrikada yağ bazlı ortamlara göre önceden ayarlama sayesinde "Tak ve Çalıştır" özelliği

Tehlikeli atmosferlerde seviye algılama
LMT ailesi, tehlikeli alanlarda akümülatör tanklarının seviyesini güvenli bir şekilde denetler. Bölge 2 ve 22'de kullanılabilirler.

Gıda açısından güvenli
Bu sensörler, V4A paslanmaz çelik (1.4404) ve PEEK gibi yüksek kaliteli gövde malzemeleri sayesinde hijyenik alanla ilgili tüm gereklilikleri karşılar. EHEDG ve FDA onayları da buna dahildir.

Tüm ortamlar için tek sensör
LMT, toz gibi macun kıvamındaki ve sıvı haldeki neredeyse tüm ortamlar için uygundur.
Bağımsız olarak ayarlanabilen iki anahtarlama çıkışı sayesinde aynı uygulamada iki farklı ortam birbirinden ayırt edilebilir. Parametreleme işlemi IO-Link üzerinden rahatça gerçekleştirilir.