1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Proses sensörleri
  4. Modern bir klasik: Yeni TN sıcaklık sensörü

Modern bir klasik: Yeni TN sıcaklık sensörü

Daha fazla kullanım konforu ve iyileştirilmiş görselleştirme

  • -50...150 °C'lik ölçüm aralığı, Tepki süresi T05 / T09 = 1s / 3s
  • "İyi alanları" açık bir şekilde işaretleme: programlanabilir kırmızı yeşil gösterge
  • VDMA menüsü ile hızlı ve kolay 3 butonlu kullanım
  • Analog (4...20 mA / 0...10 V) veya anahtarlama çıkışlı versiyonlar (2 x PNP/NPN)
  • Çıkış durumlarını rahatça görülebilir LED'lerle görselleştirme

Hızlı ve dayanıklı
TN serisi kompakt sıcaklık sensörleri mükemmel tepki süresi, basınca karşı yüksek dayanıklılık ve uyarlanabilir proses bağlantısı ile öne çıkar. Sensörler, 150 °C'ye kadar sıcaklık ve 300 bar'a kadar basınç değerleri içeren uygulamalarda dayanıklılıklarını mükemmel bir şekilde korur. Ölçüm aralığı serbestçe ölçeklendirilebilir.

Klasiğin güncel hali
Üç buton üzerinden kolay ve hızlı kullanım, yeni bir özelliktir. Ekran, "Kırmızı" göstergeden kırmızı-yeşil bir değişken göstergeye ayarlanabilir.
Böylece çıkış durumları vurgulanır veya bağımsız bir renkli pencere oluşturulur. Sensör kafasının döndürülebilmesi, her pozisyondan optimum okunabilirlik sağlar. VA gövdedeki kaybolmayan lazer etiketleme sayesinde cihazlar yıllar sonra da ayırt edilebilir.